17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

時計・メガネ用精密ドライバー EPS-710 EPS-710

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

時計・メガネ用精密ドライバー EPS-710

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

EPS-710

2026年10月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

微細なネジに最適な精密ドライバー。
【特長】
・3つのパーツを1つに連結でき、コンパクトに収納可能。
【用途】
・時計のバンド調節、革バンド交換や眼鏡の調節用。

指定中の仕様・寸法情報

先端サイズ・プラス(+)
No.00
先端サイズ・マイナス(-)刃幅(mm)
1.8
グリップ材質
金属
単品/セット
セット
セット内容
+No.00・-1.8mm・ビン抜き・バネ棒外し
軸タイプ
丸
マグネット
なし
入数
4in1
用途
時計のバンド調節、革バンド交換や眼鏡の調節用。
機能1
3つのパーツを1つに連結でき、コンパクト収納可能です。
注意事項1
電気の流れているものには、使用しないで下さい。ネジのサイズに合ったものを使用して下さい。
注意事項2
作業時には保護メガネを着用して下さい。ピンやバネ棒がどうしても抜けない場合は無理をせず時計店にご相談ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
時計・メガネ用精密ドライバー EPS-710
メガネ用精密ドライバー EPS-700
精密ドライバーセット EPS-650
精密ドライバーセット ED-20
メガネ用精密ドライバー
精密ドライバーセット EPS-652
メーカーE-ValueE-ValueE-ValueE-ValueANEXE-Value
通常価格-681円1,572円650円794円1,572円
通常出荷日-3日目3日目3日目1日目3日目
先端サイズ・プラス(+)No.00No.00No.000 / No.00 / No.0 / No.1No.00 / No.0 / No.1No.00No.00 / No.0 / No.1
先端サイズ・マイナス(-)刃幅(mm)1.81.61 / 1.5 / 2 / 2.5 / 3 / 3.5 / 41 / 1.2 / 1.61.81 / 1.5 / 2 / 2.5 / 3 / 3.5
グリップ材質金属金属金属金属硬質プラスチック-
単品/セットセットセットセットセット単品セット
セット内容+No.00・-1.8mm・ビン抜き・バネ棒外し+No.00、-1.6mm、ナットソケット2.5mm、ナットソケット2.2mm(12角2.2~2.5mm)ハンドル・エクステンションホルダー・プラスビット(+No.000・+No.00・+No.0・+No.1)・マイナスビット(-1.0mm・-1.5mm・-2.0mm・-2.5mm・-3.0mm・-3.5mm・-4.0mm)・トルクスビット(T4・T5・T6・T7・T8・T9・T10・T15・T20)・ヘックスビット(09.・1.3・1.5・2.0・2.5・3.0)・ナットソケット(3.0mm・4.0mm・4.5mm・5.0mm)-1.0mm・-1.2mm・-1.6mm・+No.00・+No.0・+No.1-マスターハンドル・エクステンションホルダー・プラスビット(+00・+0・+1)・マイナスビット(-1・-1.5・-2・-2.5・-3・-3.5)・トルクスビット(T2・T3・T4・T5・T6・T8・T10・T15・T20)・ヘックスビット(0.9・1.3・1.5・2・2.5・3)・三角ビット(2・2.2mm)・Y型ビット2.6mm・5角ビット(1.4・1.8mm)・6角穴付ビット1.9mm
よく一緒に購入される商品

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト