17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

プレセット型トルクレンチ 専用ハードケース付

プレセット型トルクレンチ 専用ハードケース付

通常単価(税別)
4,5335,933
税込単価
4,9866,526
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

ボルト、ナットの所定トルク値での正確な締め付け作業が可能です。【特長】・カチッという音と、手への軽いシ...

詳細を確認
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

  • セット内容付属品:専用ハードケース
プレセット型トルクレンチ:関連画像

プレセット型トルクレンチの外観

プレセット型トルクレンチ:関連画像

プレセット型トルクレンチのパッケージ

注意・禁止事項

使用上の注意

  • ※ 最大目盛り以上、最小目盛り以下のトルクでは使用しないでください。
  • ※ 測定時に「カチッ」という音がしたり、手に軽いショックを受けたらそれ以上レンチを回さないでください。過荷重による事故につながる恐れがあります。初めて使用される際は、その感覚を養ってください。
  • ※ このトルクレンチは簡易型ですので、特に証明用等の精密な作業には構造上向きません。
  • ※ ボルト・ナット・ネジや対象物の注意事項や指示書を読み、正しい状態で使用してください。
  • ※ ドライブ角は根元まで完全に差し込んでください。
  • ※ ハンドルにパイプを継ぎ足したり、ハンマーなどで叩いたり、足で踏んでの使用はしないでください。
  • ※ 長期間使用にならなかった場合は、円部の潤滑油がパーツに行き渡るように最初に低いトルク値で何度か操作してください。

注意・禁止事項

  • ※ このトルクレンチはボルト・ナット・ネジ等を手動で締めることのみを目的に設定されています。本来の目的、用途以外での使用はしないでください。
  • ※ レンチの分解・改造・調整・注油は絶対にしないでください。
  • ※ 割れ・欠け・磨耗・変形等の異常が認められた場合は、使用しないでください。
  • ※ 無理な姿勢で作業しないでください。常に足場・周辺を確認して使用してください。

使用後の注意

  • ※ 使用しない時は、目盛りの一番低いところにセットして保管してください。
  • ※ このトルクレンチは精密測定工具です。落下などによる衝撃等がないように、取り扱いには十分に注意してください。
  • ※ レンチの汚れはウエス等で拭き取るだけに止めてください。内部の特殊な潤滑油に影響がありますので、いかなる洗剤・薬品等の使用も避けてください。

各部名称

プレセット型トルクレンチ:関連画像

両回転(右ネジ・左ネジ)測定可能型

 
  • 測定範囲:5~25N・m
  • 副目盛り最小目盛り:0.1N・m
  • 測定精度:右回転(時計回り)/±4%、左回転(反時計回り)/±6%

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • トルク調整範囲(N・m)

  • 全長(mm)

  • 差込角

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 3日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

トルク調整範囲

(N・m)

全長

(mm)

差込角

JANコード

本体部幅

(mm)

本体部厚み

(mm)

付属品

重量

(g)

最小発注数量
5~25
273
9.5mm(3/8inch)
4977292240048
27
27
専用ハードケース
592
1個
20~110
-
9.5mm(3/8inch)
-
-
-
専用ハードケース
-
1個
40~200
-
12.7mm(1/2inch)
-
-
-
専用ハードケース・ディープソケット(17・19・21mm)・エクステンションバー125mm
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,084
( 5,592 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,533
( 4,986 )
4日目
5,933
( 6,526 )
3日目

詳細情報

基本情報

ボルト、ナットの所定トルク値での正確な締め付け作業が可能です。
【特長】
・カチッという音と、手への軽いショックと共にヘッドの角度が変わり、締め付け完了を確認できます。
・見やすい色付き目盛付きです。
・両回転(右ネジ・左ネジ)対応型です。
・専用のハードケース付でトルクレンチを保護及び保管ができ、持ち運びにも便利です。
【用途】
・所定のトルクでのネジの締め付け

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

プレセット型トルクレンチ 専用ハードケース付のレビュー
4.4平均満足度:4.417件のレビュー
自動車のメンテナンス
4
満足度:4.0
ETR4-200のレビューです。 この価格にして性能は十分だと思います。 ただ1つ欲を言えば、指定したトルクに達した時の...もっと読む
2人が参考にしています。
締結作業に
4
満足度:4.0
締結作業に使用しています。 誰でも締め過ぎが起きずに重宝します。 比較的安価ですが十分に使えました。
0人が参考にしています。
成形機への金型クランプに使用
5
満足度:5.0
若手社員が取り付ける際に加減がが分からず締め過ぎの傾向がありました。適正なトルクにて締め付けることにより成形機のネジへの...もっと読む
0人が参考にしています。
普通車のタイヤ交換時に使用
5
満足度:5.0
精度は測っていませんがホイールナットを均等に締めるだけに使用するのでこのレンチで個人的には十分だと思います。 ハードケー...もっと読む
0人が参考にしています。
ブレーキ部品の締め付け
3
満足度:3.0
東日製のトルクレンチも使っているが、価格が数分の一かのこの製品はクリック感が乏しいな感じがする。 しかしたまに使う程度で...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qトルクレンチ ETR3-25とQL25N5はどう違うか?
A
価格は異なりますが機能はほぼ同等品となります。
Qトルクレンチ型番ETR3-110はラチェット式ですか。
A
トルクレンチ型番ETR3-110はラチェット式となります。
Qプレセット型トルクレンチで、締め付けトルク:〜100N・m程度のものを紹介下さい。
A
プレセット型トルクレンチ型番ETR3-110をご紹介致します。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プレセット型トルクレンチ 専用ハードケース付
ラチェット付プレセット形トルクレンチ
プレセット形トルクレンチ(ダイレクトセットタイプ)ブローケースなし
トップ工業 TMW形トルクレンチ(ケース付)
プレセット型トルクレンチ GWシリーズ
プレセット型トルクレンチ SRSシリーズ
メーカーE-Value東日製作所TONEトップ工業KTC(京都機械工具)エスロード
通常価格4,533-67,454 -16,216 -53,76318,156 -5,833 -
通常出荷日在庫品1日目〜1日目〜2日目〜1日目1日目〜在庫品1日目
ヘッドタイプラチェット式ラチェット式ラチェット式交換式ラチェット式ラチェット式
設定方式プリセットプリセットプリセットプリセットプリセットプリセット
よく一緒に購入される商品

プリセット形トルクレンチ・プリロック形トルクレンチカテゴリの売れ筋ランキング