ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • 二面幅寸法(S寸法)

    ~mm
  • 商品奥行き(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ヘックスビットソケット 差込角9.5mm SH3シリーズ

ヘックスビットソケット 差込角9.5mm SH3シリーズ SH3-03
通常単価(税別)
594576
税込単価
653634
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

六角穴付きボルトを締めたり緩めたりする場合に便利なソケットです。【特長】六角穴ボルトの締結に使用します...

詳細を確認

型番:

SH3-03
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SH3-03の仕様・寸法情報

用途
電動ドリル用
ソケット形状
6角
二面幅寸法(S寸法)
3
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)
9.5
全長(L寸法)(mm)
97
商品幅(mm)
36
商品高さ(mm)
97
商品奥行き(mm)
18

型番リスト

表示件数
型番
SH3-03

二面幅寸法(S寸法)

商品奥行き

(mm)

最小発注数量
3
18
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
594576
( 634 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

六角穴付きボルトを締めたり緩めたりする場合に便利なソケットです。
【特長】
六角穴ボルトの締結に使用します。
【用途】
六角穴付きボルトの締め緩め作業

商品情報

六角穴ボルトの締結用ソケット

ヘックスビットソケット9.5
商品パッケージ

商品パッケージ

仕様

  • ANSI、DIN規格適合。
  • 対象ネジ : 六角穴付きボルト。

材質

  • ソケット : クロームバナジウム鋼。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ヘックスビットソケット 差込角9.5mm SH3シリーズの型番SH3-03のページです。 型番SH3-03に関する仕様情報を記載しております。
ヘックスビットソケット 差込角9.5mm SH3シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ヘックスビットソケット 差込角9.5mm SH3シリーズ
ディープソケット 差込角9.5mm S3Dシリーズ
デュアルドライブソケットS SHS307DU
インパクト用ヘックスビットソケット(差込角9.5mm)
インパクト用ソケット (差込角9.5mm)
ヘックスビットソケット
メーカーSK-11SK-11SK-11トラスコ中山トップ工業KOKEN 山下工業研究所
通常価格5948234,6488801,1901,499
通常出荷日在庫品1日目3日目4日目2日目〜1日目9日目
用途電動ドリル用手作業用手作業用インパクト用インパクト用手作業用
ソケット形状6角6角六角穴付ボルト用6角六角穴付ボルト用6角6角六角穴付ボルト用6角
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)9.59.56.39.59.59.5
全長(L寸法)(mm)97111170503225
商品幅(mm)363638---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング