ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • 二面幅寸法(S寸法)

    ~mm
  • 商品奥行き(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

ディープソケット 差込角9.5mm S3Dシリーズ

ディープソケット 差込角9.5mm S3Dシリーズ S3D-22
通常単価(税別)
823
税込単価
905
通常出荷日:3日目

突き出たボルトのナットに最適なディープタイプです。【特長】・ボルトが飛びだしている場合や、奥まった場所...

詳細を確認
  • ボルト、ナットはサイズに合ったものをご使用下さい。ソケットはボルト、ナットに対して斜め掛けや浅掛けをしないよう、奥まで完全に差し込んでご使用下さい。

型番:

S3D-22
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

S3D-22の仕様・寸法情報

用途
手作業用
ソケット形状
6角
二面幅寸法(S寸法)
22
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)
9.5
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)
3/8
全長(L寸法)(mm)
111
単品・セット区分
単品 ソケット
商品幅(mm)
36
商品高さ(mm)
111
商品奥行き(mm)
30
対象ネジ
六角ボルト、ナット
-
-

型番リスト

表示件数
型番
S3D-22

二面幅寸法(S寸法)

商品奥行き

(mm)

最小発注数量
22
30
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
823
( 905 )
3日目

詳細情報

基本情報

突き出たボルトのナットに最適なディープタイプです。
【特長】
・ボルトが飛びだしている場合や、奥まった場所での作業に適しています。
・ANSI、DIN規格適合します。
【用途】
・六角ボルト、ナットの締め緩め作業

ご注意

  • ボルト、ナットはサイズに合ったものをご使用下さい。ソケットはボルト、ナットに対して斜め掛けや浅掛けをしないよう、奥まで完全に差し込んでご使用下さい。

商品情報

ディープタイプのソケット

商品画像

商品画像

仕様

  • 材質:クロームバナジウム鋼
  • 対象ネジ:六角ボルト、ナット

注意事項ほか

  • ボルト、ナットはサイズに合ったものをご使用ください。
  • ソケットはボルト、ナットに対して斜め掛けや浅掛けをしないよう、奥まで完全に差し込んでご使用ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ディープソケット 差込角9.5mm S3Dシリーズの型番S3D-22のページです。 型番S3D-22に関する仕様情報を記載しております。
ディープソケット 差込角9.5mm S3Dシリーズのレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
自動車整備に
5
満足度:5.0
サブ工具として購入、十分使えます。 SK11の工具は安価な割に使える工具が多く信頼しています。
0人が参考にしています。
ボリュームやロータリースイッチのナット留めに
5
満足度:5.0
やや肉厚でザグリは浅め、角に僅かに逃げがあるので面接触タイプだと思います。作りも国産他社品と比べて見劣りはなく、コストパ...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ディープソケット 差込角9.5mm S3Dシリーズ
ディープソケット(12角) 3D
インパクト用ディープソケット(差込角9.5mm)
ディープソケット(6角) 3S
ディープソケット(12角) 6D
ディープソケット(12角) 4D
メーカーSK-11TONEトップ工業TONETONETONE
通常価格8231,360 -1,6821,360 -3,610 -1,770 -
通常出荷日3日目在庫品1日目〜1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
用途手作業用手作業用インパクト用手作業用手作業用手作業用
ソケット形状6角12角6角6角12角12角
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)9.59.59.59.51912.7
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)3/83/83/83/83/41/2
全長(L寸法)(mm)111-50-10083
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング