17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。
  • 全長(L寸法)(mm)

    ~mm
  • 商品幅(mm)

    ~mm
  • 商品高さ(mm)

    ~mm
  • 商品重量(g)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

インパクトエクステンションバー 差込角12.7mm

インパクトエクステンションバー 差込角12.7mm
通常単価(税別)
2,587円~3,520円
税込単価
2,846円~3,872円
通常出荷日:3日目

狭い所、通常のソケットでは届かない所での作業に最適なエクステンションバー。【特長】・高級合金鋼製で耐久...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

全長(L寸法)

(mm)

商品幅

(mm)

商品高さ

(mm)

商品重量

(g)

最小発注数量
100
30
100
180
1個
150
28
150
240
1個
200
27
200
320
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,587円
( 2,846円 )
3日目
3,036円
( 3,340円 )
3日目
3,520円
( 3,872円 )
3日目

詳細情報

基本情報

狭い所、通常のソケットでは届かない所での作業に最適なエクステンションバー。
【特長】
・高級合金鋼製で耐久性抜群。
・特殊合金製。
【用途】
・インパクト用エクステンションバー。

商品情報

1 / 2WETB100の仕様

インパクトエクステンションバー 差込角12.7mm:関連画像

商品サイズ:幅30×高さ100×奥行25mm / 重量 180g
差込角:12.7mm(1/2in)
駆動角:12.7mm(1/2in)
全長:100mm

1 / 2WETB150の仕様

インパクトエクステンションバー 差込角12.7mm:関連画像

商品サイズ:幅28×高さ150×奥行25mm / 重量 240g
差込角:12.7mm(1/2in)
駆動角:12.7mm(1/2in)
全長:150mm

1 / 2WETB200の仕様

インパクトエクステンションバー 差込角12.7mm:関連画像

商品サイズ:幅27×高さ200×奥行25mm / 重量 320g
差込角:12.7mm(1/2in)
駆動角:12.7mm(1/2in)
全長:200mm

注意・禁止事項

  • ボルト、ナットのサイズに合ったものを使用してください。
  • 寿命などでひび割れ、摩耗、変形等のみられる工具は、使用しないでください。
  • 指定のOリングによってインパクトレンチへ確実に固定して使用してください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

インパクトエクステンションバー 差込角12.7mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
インパクトエクステンションバー 差込角12.7mm
ソケットセット 差込角12.7mm
ソケットセット 差込角6.35mm
TONE インパクト用ヘキサゴンソケット(差込角38.1mm・差替式)12AH-S46
TONE インパクト用ヘキサゴンソケット(差込角38.1mm・差替式)12AH-S36
12角ソケットセット
メーカーSK-11SK-11SK-11TONETONEKOKEN 山下工業研究所
通常価格2,587円-2,783円1,231円19,717円15,664円10,292円
通常出荷日3日目3日目3日目在庫品1日目在庫品1日目9日目
用途インパクト用ジョイント類手作業用手作業用インパクト用インパクト用手作業用
二面幅寸法(S寸法)12.710 / 12 / 13 / 14 / 17 / 19 / 21 / 22 / 24 / 2710 / 12 / 13 / 14 / 5 / 5.5 / 6 / 7 / 8ビット二面幅 46mmビット二面幅 36mm9/16 / 15/16 / 3/8 / 7/16 / 1/2 / 11/16 / 13/16 / 3/4 / 5/8 / 7/8
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)12.712.76.3538.138.112.7
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)1/21/21/41-1/21-1/21/2
単品・セット区分単品 エクステンションバーセット品セット品単品 ソケット単品 ソケットセット品
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト