17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

ソケットレンチセット(72山ギアラチェットハンドル)

ソケットレンチセット(72山ギアラチェットハンドル)
通常単価(税別)
4,9896,150
税込単価
5,4886,765
通常出荷日:在庫品1日目~2日目一部当日出荷可能

ラチェットハンドルとソケットセットを一つにコンパクト収納、携帯に便利なソケットレンチ。【特長】・ラチェ...

詳細を確認
  • ボルト・ナット・ネジのサイズに合ったものを使用してください。ソケットはボルト・ナットに対して斜め掛けや浅掛けをしないよう、奥まで完全に差し込んで使用してください。インパクトレンチ等の動力工具では使用しないで下さい。角ドライブは根元まで完全に差し込んでください。ハンドルにパイプを継ぎ足したり、ハンマーなどで叩いたりして使用しないでください。
    【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

二面幅寸法(S寸法)

差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)

差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)

セット内容付属品

仕様1

材質1

材質2

機能1

最小発注数量
5.5 ~ 14
6.35
1/4
ソケット(5.5・6・7・8・10・12・13・14mm)、ラチェットハンドル、エクステンションバー75mm、ユニバーサルジョイント
11ピース入り
クロームバナジウム鋼
クロームメッキ
ボルトの角に優しい面接触加工です。
1個
10 ~ 24
12.7
1/2
DRラチェットハンドル、DRエクステンションバー150mm、DRソケット(10・12・13・14・15・17・19・21・22・24mm)・DRユニバーサルジョイント。
13ピース入り
クロームバナジウム鋼(ミラーポリッシュ仕上)
-
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,989
( 5,488 )
2日目
6,150
( 6,765 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

ラチェットハンドルとソケットセットを一つにコンパクト収納、携帯に便利なソケットレンチ。
【特長】
・ラチェットハンドルとソケットをコンパクトに収納できる。
・72山ギア採用のラチェットハンドル。
・狭い場所でも作業性は抜群。
・プッシュリリース&キャッチ機構採用で、ソケットの着脱が簡単・確実。
・ボルトの角に優しい面接触加工。
【用途】
・小ボルト・ナットの締め付け、緩め作業

ご注意

  • ボルト・ナット・ネジのサイズに合ったものを使用してください。ソケットはボルト・ナットに対して斜め掛けや浅掛けをしないよう、奥まで完全に差し込んで使用してください。インパクトレンチ等の動力工具では使用しないで下さい。角ドライブは根元まで完全に差し込んでください。ハンドルにパイプを継ぎ足したり、ハンマーなどで叩いたりして使用しないでください。
    【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • メタルケース入り
  • ソケットの着脱が簡単・確実
    プッシュリリース&キャッチ機構(TS-211M 11PCS)
    クイックリリース機構(TS-413M 13PCS)
 
型番差込角セット点数セット内容材質
TS-211M 11PCS6.35mm(1/4インチ)11ピース入り1/4inchソケット(5.5・6・7・8・10・12・13・14mm)、ラチェットハンドル・エクステンションバー75mm・ユニバーサルジョイントクロームバナジウム鋼
クロームメッキ
TS-413M 13PCS12.7mm(1/2インチ)13ピース入りDRラチェットハンドル、DRエクステンションバー150mm、DRソケット(10・12・13・14・15・17・19・21・22・24mm)・DRユニバーサルジョイントクロームバナジウム鋼
(ミラーポリッシュ仕上)
ソケットレンチセット(72山ギアラチェットハンドル):関連画像

ソケットレンチセット(72山ギアラチェットハンドル)の外観

ソケットレンチセット(72山ギアラチェットハンドル):関連画像

ソケットレンチセット(72山ギアラチェットハンドル)のパッケージ

注意・禁止事項

  • ※ ボルト・ナット・ネジのサイズに合ったものを使用してください。
  • ※ ソケットはボルト・ナットに対して斜め掛けや浅掛けをしないよう、奥まで完全に差し込んで使用してください。
  • ※ インパクトレンチ等の動力工具では使用しないください。
  • ※ 角ドライブは根元まで完全に差し込んでください。
  • ※ ハンドルにパイプを継ぎ足したり、ハンマーなどで叩いたりして使用しないでください。
  • ※ 割れ、欠け、磨耗、変形等の異常が認められた場合は、使用しないでください。改造しないでください。
  • ※ 無理な姿勢で作業しないでください。使用はホコリや湿気を避けて、きれいな状態で保管してください。本来の目的以外での使用はしないでください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ソケットレンチセット(72山ギアラチェットハンドル)のレビュー
4平均満足度:4.02件のレビュー
整備作業
4
満足度:4.0
本体もしっかりしてて 大丈夫そうです レンチセットが必要だったため 購入いたしました
0人が参考にしています。
機械部品の整備
4
満足度:4.0
ラチェットハンドル付きでのセットで他と比べ安価だったので購入しました。箱もしっかりしているので持ち歩いても中身がバラバラ...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ソケットレンチセット(72山ギアラチェットハンドル)
ダブルソケット BSW1924-6PN
ライツールラチェットハンドル 1/2 72山
ソケットセット 4223M
ソケットセット 2276
ソケットセット 2277
メーカーSK-11SK-11旭金属工業KOKEN 山下工業研究所KOKEN 山下工業研究所KOKEN 山下工業研究所
通常価格4,989-3,3006,32514,61511,95718,117
通常出荷日在庫品1日目〜4日目1日目9日目9日目9日目
用途手作業用電動ドリル用手作業用手作業用手作業用手作業用
ソケット形状6角6角6角12角特殊6角
単品・セット区分セット品単品 ソケット単品 ハンドルセット品セット品セット品
ギア数(山)72山-----
仕様2メタルケース入り18Vインパクト対応----
よく一緒に購入される商品

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング