ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

ソケットレンチセット ESR-2340M・ESR-328

ソケットレンチセット ESR-2340M・ESR-328 ESR-2340M
通常単価(税別)
6,5955,458
税込単価
7,2556,004
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:3日目

差込角6.35・9.5mmのソケットレンチセットです。【特長】・クロームバナジウム鋼を使用しており、完...

詳細を確認

型番:

ESR-2340M
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ESR-2340Mの仕様・寸法情報

用途
手作業用
ソケット形状
6角
二面幅寸法(S寸法)
5、5.5、6、7、8、9、10、12、13、14、17
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)
6.35、9.5
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)
1/4、3/8
単品・セット区分
セット品
入数
40ピース
機能1
72山ギア採用のラチェットハンドルで、細やかな動きを実現し、狭い場所でも作業性が抜群です。
機能2
面接触加工のソケットで、ボルト・ナットの角に優しいです。
材質1
クロームバナジウム鋼
セット内容付属品
(9.5mm差込角):ラチェットハンドル・エクステンションバー(75・150mm)・ユニバーサルジョイント・ディープソケット(10・12・13・14・17mm)・ソケット(10~19mm)、(6.35mm差込角):ドライバー型ハンドル・ソケット(5・5.5・6・7・8・9mm)、ビットアダプターソケット・ソケットアダプター凹9.5mm×凸6.35mm・クロスビット(+1・+2・+3)・マイナスビット-6mm・六角ビット(2.5・3・4・5・6mm)・トルクスビット(T10H・T15H・T20)
-
-

型番リスト

表示件数
型番
ESR-2340M

二面幅寸法(S寸法)

入数

機能1

機能2

材質1

セット内容付属品

最小発注数量
5、5.5、6、7、8、9、10、12、13、14、17
40ピース
72山ギア採用のラチェットハンドルで、細やかな動きを実現し、狭い場所でも作業性が抜群です。
面接触加工のソケットで、ボルト・ナットの角に優しいです。
クロームバナジウム鋼
(9.5mm差込角):ラチェットハンドル・エクステンションバー(75・150mm)・ユニバーサルジョイント・ディープソケット(10・12・13・14・17mm)・ソケット(10~19mm)、(6.35mm差込角):ドライバー型ハンドル・ソケット(5・5.5・6・7・8・9mm)、ビットアダプターソケット・ソケットアダプター凹9.5mm×凸6.35mm・クロスビット(+1・+2・+3)・マイナスビット-6mm・六角ビット(2.5・3・4・5・6mm)・トルクスビット(T10H・T15H・T20)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,5955,458
( 6,004 )
3日目

詳細情報

基本情報

差込角6.35・9.5mmのソケットレンチセットです。
【特長】
・クロームバナジウム鋼を使用しており、完全熱処理済みで安心の品質です。
・ボルト・ナットの角に優しい面接触加工を施しています。
【用途】
・ボルト・ナット類の締付け、緩め作業。

商品情報

製品仕様

ESR-2340M(40ピース入)のセット内容・付属品

  • (9.5mm差込角):ラチェットハンドル・エクステンションバー(75・150mm)m・ユニバーサルジョイント・ディープソケット(10・12・13・14・17mm)・ソケット(10〜19mm)
  • (6.35mm差込角):ドライバー型ハンドル・ソケット(5・5.5・6・7・8・9mm)
  • ビットアダプターソケット
  • ソケットアダプター凹9.5×凸6.35mm
  • クロスビット(+1・+2・+3)
  • マイナスビット-6mm
  • 六角ビット(2.5・3・4・5・6mm)
  • トルクスビット(T10H・T15H・T20H)

注意・禁止事項

  • ※ ボルト・ナット・ネジのサイズに合ったものを使用してください。
  • ※ ソケットはボルト・ナットに対して斜め掛けや浅掛けをしないよう、奥まで完全に差し込んで使用してください。
  • ※ インパクトレンチ等の動力工具では使用しないでください。
  • ※ 角ドライブは根元まで完全に差し込んでください。
  • ※ ハンドルにパイプを継ぎ足したり、ハンマーなどで叩いたりして使用しないでください。
  • ※ 割れ・欠け・磨耗・変形等の異常が認められた場合は、使用しないでください。
  • ※ 改造しないでください。
  • ※ 無理な姿勢で作業しないでください。
  • ※ 使用後はホコリや湿気を避けて、きれいな状態で保管してください。
  • ※ 本来の目的・用途以外での使用はしないでください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ソケットレンチセット ESR-2340M・ESR-328の型番ESR-2340Mのページです。 型番ESR-2340Mに関する仕様情報を記載しております。
ソケットレンチセット ESR-2340M・ESR-328のレビュー
4.6平均満足度:4.63件のレビュー
ボルトの増し締め
4
満足度:4.0
意外としっかりした作りになっています。コンパクトにまとめられているので持ち運びにも便利です。
2人が参考にしています。
工具
5
満足度:5.0
安価でコンパクトで良いと思います。頻繁には使用しないため、チョットした時にあれば十分でしたのでこれにしました。 他の方の...もっと読む
0人が参考にしています。
常備工具として
5
満足度:5.0
持ち手部が金属の方が好きでしたので選びました。好みの問題ですが。 ラチェットのカチカチの間隔は、広めかと思いますが、特に...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ソケットレンチセット ESR-2340M・ESR-328
ソケットレンチセット 250M
ソケットレンチセット 160M
ソケットレンチセット 760M
ソケットレンチセット 1570M
ソケットレンチセット 1560M
メーカーE-ValueTONETONETONETONETONE
通常価格6,595206,91026,63119,70114,75114,751
通常出荷日3日目5日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
用途手作業用手作業用手作業用手作業用手作業用手作業用
ソケット形状6角12角12角/ジョイント類12角/ジョイント類6角/12角/ジョイント類6角/12角/ジョイント類
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)6.35、9.525.412.712.79.59.5
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)1/4、3/811/21/23/83/8
単品・セット区分セット品セット品セット品セット品セット品セット品
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング