17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

2Wayショートモンキー ESM-160 ESM-160

2Wayショートモンキー ESM-160

通常単価(税別)
1,9541,895
税込単価
2,1492,085
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

ボルトの締め付けとパイプ廻しの2つの用途に使用できるモンキーレンチ。【特長】・調節ジョーの向きを変更す...

詳細を確認
  • 最大口開き (mm)
    24
  • 用途
    六角ボルト・ナットの締付け・緩め作業、パイプの締付け・緩め作業。
  • 機能1
    調節ジョーの向きを変更することにより、ボルトナット回しと、パイプ廻しを切り替えることができます。
  • 商品幅 (mm)
    60
  • 商品高さ (mm)
    160
  • 商品奥行き (mm)
    25
  • 商品重量 (g)
    240

型番:

ESM-160
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

  • 最大口幅:24mm
2Wayショートモンキー ESM-160:関連画像

2Wayショートモンキーの外観

2Wayショートモンキー ESM-160:関連画像

2Wayショートモンキーのパッケージ

注意・禁止事項

  • ※ 口の奥でボルトやナットの二面に口幅を確実に合わせてください。
  • ※ パイプ等を継ぎ足して使用しないでください。
  • ※ ハンマー代わりに使用しないでください。
  • ※ ハンマー等で叩いて使用しないでください。

ESM-160の仕様・寸法情報

最大口開き(mm)
24
用途
六角ボルト・ナットの締付け・緩め作業、パイプの締付け・緩め作業。
機能1
調節ジョーの向きを変更することにより、ボルトナット回しと、パイプ廻しを切り替えることができます。
商品幅(mm)
60
商品高さ(mm)
160
商品奥行き(mm)
25
商品重量(g)
240
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数
型番
ESM-160
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,9541,895
( 2,085 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

ボルトの締め付けとパイプ廻しの2つの用途に使用できるモンキーレンチ。
【特長】
・調節ジョーの向きを変更することにより、ボルトナット回しと、パイプ廻しを切り替えることが可能。
【用途】
・ボルト・ナット締付け、緩め、及びパイプ廻し作業。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

2Wayショートモンキー ESM-160の型番ESM-160のページです。 型番ESM-160に関する仕様情報を記載しております。
2Wayショートモンキー ESM-160のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
2Wayショートモンキー ESM-160
モンキレンチ 100mm
モンキレンチ 150mm
モンキレンチ 250mm
超ワイドチタン合金製モンキーレンチ
600mm/62mmモンキーレンチEA530HG
メーカーE-ValueE-ValueE-ValueE-Valueトラスコ中山エスコ
通常価格1,9549931,0551,86354,20325,485
通常出荷日在庫品1日目5日目在庫品1日目3日目4日目1日目
最大口開き(mm)241320293862
用途六角ボルト・ナットの締付け・緩め作業、パイプの締付け・緩め作業。-----
機能1調節ジョーの向きを変更することにより、ボルトナット回しと、パイプ廻しを切り替えることができます。-----
商品幅(mm)60313967--
商品高さ(mm)160105150255--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

モンキーレンチカテゴリの売れ筋ランキング