ツール用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
TONE ラチェットめがねレンチ |
|
トップ工業 板ラチェットレンチ 軽量 |
|
KTC(京都機械工具) ラチェットコンビネーションレンチ(オフセットタイプ) |
|
トラスコ中山 両口ラチェットレンチ 全長225~445mm |

細やかな動きで、レンチの振り幅の制限されたより狭い場所でも作業性抜群です。【特長】・首振り部は新機構を...
詳細を確認
MFR-08WLの外観
商品サイズ:幅17.5×高さ131×奥行7mm/重量 38g
二面幅寸法:8mm/ギア数:60山

MFR-08WLの外観

MFR-08WLの外観

MFR-10WLの外観
商品サイズ:幅21×高さ145×奥行7.7mm/重量 53g
二面幅寸法:10mm/ギア数:72山

MFR-12WLの外観
商品サイズ:幅24×高さ159×奥行8.7mm/重量 81g
二面幅寸法:12mm/ギア数:72山

MFR-13WLの外観
商品サイズ:幅26×高さ171×奥行9.3mm/重量 100g
二面幅寸法:13mm/ギア数:72山

MFR-14WLの外観
商品サイズ:幅27.7×高さ185×奥行9.4mm/重量 119g
二面幅寸法:14mm/ギア数:72山

MFR-15WLの外観
商品サイズ:幅29.1×高さ199×奥行10mm/重量 145g
二面幅寸法:15mm/ギア数:72山

MFR-17WLの外観
商品サイズ:幅32.6×高さ232×奥行10.9mm/重量 196g
二面幅寸法:17mm/ギア数:72山

MFR-19WLの外観
商品サイズ:幅34.8×高さ249×奥行11.5mm/重量 262g
二面幅寸法:19mm/ギア数:72山
材質:クロームバナジウム鋼
細やかな動きで、レンチの振り幅の制限されたより狭い場所でも作業性抜群です。
【特長】
・首振り部は新機構を採用することで機能性が向上
・180度首振りフリー状態と、13段階の角度調整で固定できるロック状態を任意で選択ができる機構を採用しました。
・メガネ部はボルト・ナットとの接触面をより大きくする設計で、確実で安心な作業が可能であるとともに、コンパクトなレンチ外形をも実現しました。
・メガネ部は15度オフセット、ラチェット部での本締めも可能ですが、メガネ部で安心の作業が可能です。
・本体はエッジの効いたシャープなフォルムです。本体側面を厚くデザインし、手に優しい側面形状です。
【用途】
・六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業



KTC(京都機械工具)
めがねレンチセット
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

KTC(京都機械工具)
コンビネーションレンチ オフセット角度15°パワーフィット形状
4.9通常価格(税別):1,167円~

KTC(京都機械工具)
両口スパナ KTC(京都機械工具)
4.7通常価格(税別):893円~

TONE
新型スパナ
4.9通常価格(税別):660円~

TONE
薄型スパナ DSTO
4.8通常価格(税別):900円~

旭金属工業
丸型片口スパナ
5通常価格(税別):414円~

旭金属工業
引掛スパナ FK
4.8通常価格(税別):1,140円~

エンジニア
ミニスパナセット TS-04
4.5通常価格(税別):3,381円

TONE
首振ラチェットめがねレンチ
4.3通常価格(税別):2,680円~

TONE
ラチェットめがねレンチ
4.8通常価格(税別):1,930円~