17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ダブルフレックスラチェットR 商品奥行き(mm)10

ダブルフレックスラチェットR 商品奥行き(mm)10

通常単価(税別)
4,3035,228特別価格
税込単価
4,7335,751特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:2日目~3日目

細やかな動きで、より狭い場所での作業が可能なスパナ【特長】・頭部にラチェット機能を組みこんでいる為、ボ...

詳細を確認
  • 種類
    両口めがね
  • ラチェット機構
  • 首振り(フレックス)
  • 単品・セット区分
    単品
  • 商品奥行き (mm)
    10
  • 用途
    六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。
  • 機能1
    頭部にラチェット機能を組みこんでいる為、ボルト・ナットから外すことなく連続して回すことが出来ます。
  • 機能2
    本締めが可能です。
  • 機能3
    両方の頭部が180度首振りするため使用場面が広がります。
  • 注意事項1
    使用トルクの範囲内でご使用下さい。オーバートルクで使用されると破断する恐れがあります。
  • 注意事項2
    ボルト、ナットのサイズに合ったものを使用し斜掛けや浅掛けはおやめ下さい。
  • 注意事項3
    ハンマー等で叩いて衝撃を与えないで下さい。パイプ等を差し込んで使用しないで下さい。
  • その他1
    本来の目的、用途以外での使用はしないでください。
  • ギア数
    72山(送り角度5度)
  • 材質
    クロームバナジウム鋼
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

4977292256261の外観 幅25×高さ210×奥行10mm / 重量140g

4977292256261の外観
幅25×高さ210×奥行10mm / 重量140g

4977292256278の外観 幅30×高さ225×奥行10mm / 重量220g

4977292256278の外観
幅30×高さ225×奥行10mm / 重量220g

4977292256285の外観 幅35×高さ235×奥行10mm / 重量280g

4977292256285の外観
幅35×高さ235×奥行10mm / 重量280g

共通事項
材質 :クロームバナジウム鋼
注意事項
使用トルクの範囲内でご使用下さい。オーバートルクで使用されると破断する恐れがあります。ボルト、ナットのサイズに合ったものを使用し斜掛けや浅掛けはおやめ下さい。
ハンマー等で叩いて衝撃を与えないで下さい。パイプ等を差し込んで使用しないで下さい。本来の目的、用途以外での使用はしないでください。

  • ※ 仕様等につきましては、カタログを参照してください。

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 全長(mm)

  • 二面幅寸法(mm)

  • 商品幅(mm)

  • 質量(g)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

全長

(mm)

二面幅寸法

(mm)

商品幅

(mm)

質量

(g)

機能4

使用トルク

最小発注数量
210
12×14
25
140
-
(12mm):91N・m以下、(14mm):158N・m以下
1個
225
14×17
30
220
-
(14mm):158N・m以下、(17mm):267N・m以下
1個
235
17×19
35
280
19mm側には別売品の1/2インチDr.アダプターが使用可能です。
(17mm):267N・m以下、(19mm):323N・m以下
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,303
( 4,733 )
2日目
4,437
( 4,881 )
3日目
5,2283,318
( 3,650 )
2日目

詳細情報

基本情報

細やかな動きで、より狭い場所での作業が可能なスパナ
【特長】
・頭部にラチェット機能を組みこんでいる為、ボルト・ナットから外すことなく連続して回すことが出来ます。
・本締めが可能です。
・両方の頭部が180度首振りするため使用場面が広がります。
・送り角度5度(ギア数72山)で狭い場所でより細かい作業ができる。
【用途】
・六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ダブルフレックスラチェットR 商品奥行き(mm)10のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダブルフレックスラチェットR 商品奥行き(mm)10
両口ラチェットレンチ SPD-R1719・SPD-R1721
アングルラチェット
8機能マルチレンチ
4サイズウォーブルラチェット SMR-0813DW
ロングフレックスラチェットR
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
通常価格4,303-2,5861,074 -6,2274,4503,554 -
通常出荷日2日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜21日目4日目在庫品1日目〜
種類両口めがね多機能レンチ板ラチェットレンチ多機能レンチ多機能レンチ多機能レンチ
ラチェット機構
首振り(フレックス)
単品・セット区分単品単品単品単品単品単品
商品奥行き(mm)1050102538-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング