17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ショートダブルフレックスR

ショートダブルフレックスR

通常単価(税別)
2,4383,501
税込単価
2,6823,851
通常出荷日:2日目~3日目

細やかな動きで、より狭い場所での作業が可能なラチェットレンチ【特長】・頭部にラチェット機能を組みこんで...

詳細を確認
  • 種類
    両口めがね
  • ラチェット機構
  • 首振り(フレックス)
  • 単品・セット区分
    単品
  • 用途
    六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。
  • 機能1
    頭部にラチェット機能を組みこんでいる為、ボルト・ナットから外すことなく連続して回すことが出来ます。
  • 機能2
    本締めが可能です。
  • 機能3
    両方の頭部が180度首振りするため使用場面が広がります。
  • 注意事項1
    使用トルクの範囲内でご使用下さい。オーバートルクで使用されると破断する恐れがあります。
  • 注意事項2
    ボルト、ナットのサイズに合ったものを使用し斜掛けや浅掛けはおやめ下さい。
  • 注意事項3
    ハンマー等で叩いて衝撃を与えないで下さい。パイプ等を差し込んで使用しないで下さい。
  • その他1
    本来の目的、用途以外での使用はしないでください。
  • ギア数
    72山(送り角度5度)
  • 材質
    クロームバナジウム鋼

ご注意

  • ボルト、ナットのサイズに合ったものを使用し斜掛けや浅掛けはおやめ下さい。ハンマー等で叩いて衝撃を与えないで下さい。パイプ等を差し込んで使用しないで下さい。本来の目的、用途以外での使用はしないでください。
    【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

ショートダブルフレックスR:関連画像

4977292256377の外観
サイズ:幅25×高さ145×奥行10mm
重量:100g

ショートダブルフレックスR:関連画像

4977292256391の外観
サイズ:幅30×高さ175×奥行12mm
重量:180g

4977292256377の仕様

  • 送り角度5度(ギア数72山)で狭い場所でより細い作業が可能。
  • 13mm側には別売りの3 / 8インチDr.アダプターが使用可能。
  • サイズ:11×13mm
  • 使用トルク(11mm):80N・m以下
  • 使用トルク(13mm):115N・m以下

4977292256391の仕様

  • 送り角度5度(ギア数72山)で狭い場所でより細い作業が可能。
  • サイズ:14×17mm
  • 使用トルク(14mm):158N・m以下
  • 使用トルク(17mm):267N・m以下

注意事項

  • ※ 使用トルクの範囲内でご使用ください。オーバートルクで使用されると破断する恐れがあります。
  • ※ ボルト・ナットのサイズに合ったものを使用し斜掛けや浅掛けはおやめ下さい。
  • ※ ハンマー等で叩いて衝撃を与えないで下さい。パイプ等を差し込んで使用しないで下さい。
  • ※ 本来の目的、用途以外での使用はしないで下さい。

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 全長(mm)

  • 二面幅寸法(mm)

  • 商品幅(mm)

  • 商品奥行き(mm)

  • 質量(g)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

全長

(mm)

二面幅寸法

(mm)

商品幅

(mm)

商品奥行き

(mm)

質量

(g)

機能4

使用トルク

最小発注数量
125
8×10
20
10
60
10mm側には別売品のSK11ビットアダプター、1/4インチDr.アダプターが使用可能です。
(8mm):30N・m以下、(10mm):71N・m以下
1個
140
10×12
25
10
80
10mm側には別売品のSK11ビットアダプター、1/4インチDr.アダプターが使用可能です。
(10mm):71N・m以下、(12mm):91N・m以下
1個
145
11×13
25
10
100
13mm側には別売品の3/8インチDr.アダプターが使用可能です。
(11mm):80N・m以下、(13mm):115N・m以下
1個
155
12×14
28
10
120
-
(12mm):91N・m以下、(14mm):158N・m以下
1個
175
14×17
30
12
180
-
(14mm):158N・m以下、(17mm):267N・m以下
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,438
( 2,682 )
2日目
2,528
( 2,781 )
2日目
3,501
( 3,851 )
3日目
2,898
( 3,188 )
2日目
3,451
( 3,796 )
3日目

詳細情報

基本情報

細やかな動きで、より狭い場所での作業が可能なラチェットレンチ
【特長】
・頭部にラチェット機能を組みこんでいる為、ボルト・ナットから外すことなく連続して回すことが出来ます。
・本締めが可能です。
・両方の頭部が180度首振りするため使用場面が広がります。
・材質はクロームバナジウム鋼
【用途】
・六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業

ご注意

  • ボルト、ナットのサイズに合ったものを使用し斜掛けや浅掛けはおやめ下さい。ハンマー等で叩いて衝撃を与えないで下さい。パイプ等を差し込んで使用しないで下さい。本来の目的、用途以外での使用はしないでください。
    【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ショートダブルフレックスRのレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
機械メンテ
5
満足度:5.0
狭いところでの作業に重宝しています。 角度が自由に変えれるのでいろいろなところで使えます。
0人が参考にしています。
ボルト締結
5
満足度:5.0
短い取り回しのいいギアレンチの選択肢としてチョイスしました. 首も振るので何か干渉するもののある場所での締結にはすごく小...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ショートダブルフレックスR
ダブルフレックスラチェットR 商品奥行き(mm)10
フレックスメガネラチェット
8機能マルチレンチ
クイックコンビレンチ
ギアテックラチェットレンチ(幅 17~40mm)
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
通常価格2,438-4,303 -2,573 -6,227584 -1,995
通常出荷日2日目〜2日目〜在庫品1日目〜21日目在庫品1日目〜3日目
種類両口めがね両口めがね両口めがね多機能レンチコンビネーションコンビネーション
ラチェット機構
首振り(フレックス)
単品・セット区分単品単品単品単品単品単品
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。電気・空調設備工事全般で使用される高所、狭所のボルト・ナット締付作業等。六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング