17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ギアーテックレンチ(首振り)MSFRシリーズ

ギアーテックレンチ(首振り)MSFRシリーズ

通常単価(税別)
1,6404,252
税込単価
1,8044,677
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

細やかな動きで、より狭い場所での作業が可能なギアテックレンチ【特長】・レンチの振り幅の制限されたより狭...

詳細を確認
  • 種類
    コンビネーション
  • ラチェット機構
  • 首振り(フレックス)
  • 単品・セット区分
    単品
  • 用途
    六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。
  • 機能1
    レンチの振り幅の制限されたより狭い場所でも作業性抜群です。
  • 機能2
    首振り機構は0~180度の任意の角度に設定でき、障害物を避けての作業が可能です。
  • 機能3
    本締めが可能です。
  • 仕様1
    首振り機構付
  • 材質
    クロームバナジウム鋼
未確定 10 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

首振り機構付きのギアーテックレンチで狭い場所でも作業可能( MSFR-8の仕様)

ギアーテックレンチ(首振り)

※別サイズの商品画像を流用しています。

仕様

  • 商品サイズ:幅18x高さ135x奥行8mm
  • 重量:40g
  • ギア数:60山(送り角度6度)
  • 二面幅寸法:8mm
  • 首振り機構付き

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 全長(mm)

  • 二面幅寸法(mm)

  • 商品幅(mm)

  • 商品奥行き(mm)

  • 質量(g)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 3日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

全長

(mm)

二面幅寸法

(mm)

商品幅

(mm)

商品奥行き

(mm)

質量

(g)

注意事項1

注意事項2

注意事項3

その他1

ギア数

使用トルク

仕様2

最小発注数量
135
8
18
8
40
ボルト、ナットのサイズに合ったものを使用し斜掛けや浅掛けはおやめ下さい。
ハンマー等で叩いて衝撃を与えないで下さい。
本来の目的、用途以外での使用はしないでください。
-
60山(送り角度6度)
-
-
1個
160
10
20
8
60
ボルト、ナットのサイズに合ったものを使用し斜掛けや浅掛けはおやめ下さい。
ハンマー等で叩いて衝撃を与えないで下さい。
本来の目的、用途以外での使用はしないでください。
-
72山(送り角度5度)
-
-
1個
180
13
25
10
120
ボルト、ナットのサイズに合ったものを使用し斜掛けや浅掛けはおやめ下さい。
ハンマー等で叩いて衝撃を与えないで下さい。
本来の目的、用途以外での使用はしないでください。
-
72山(送り角度5度)
-
-
1個
193
14
30
10
140
ボルト、ナットのサイズに合ったものを使用し斜掛けや浅掛けはおやめ下さい。
ハンマー等で叩いて衝撃を与えないで下さい。
本来の目的、用途以外での使用はしないでください。
-
72山(送り角度5度)
-
-
1個
215
16
32
10
180
ボルト、ナットのサイズに合ったものを使用し斜掛けや浅掛けはおやめ下さい。
ハンマー等で叩いて衝撃を与えないで下さい。
本来の目的、用途以外での使用はしないでください。
-
72山(送り角度5度)
-
-
1個
230
17
35
11
220
ボルト、ナットのサイズに合ったものを使用し斜掛けや浅掛けはおやめ下さい。
ハンマー等で叩いて衝撃を与えないで下さい。
本来の目的、用途以外での使用はしないでください。
-
72山(送り角度5度)
-
-
1個
248
19
38
11
260
ボルト、ナットのサイズに合ったものを使用し斜掛けや浅掛けはおやめ下さい。
ハンマー等で叩いて衝撃を与えないで下さい。
本来の目的、用途以外での使用はしないでください。
-
72山(送り角度5度)
-
-
1個
285
21
46
13
399
使用トルクの範囲内でご使用ください。オーバートルクで使用されると破断する恐れがあります。
ボルト、ナットのサイズに合ったものを使用し斜掛けや浅掛けはおやめ下さい。
ハンマー等で叩いて衝撃を与えないで下さい。
本来の目的、用途以外での使用はしないでください。
72山(送り角度5度)
(ラチェット)372Nm以下・(スパナ)248Nm以下
クロームメッキ鏡面仕上
1個
285
22
46
13
394
使用トルクの範囲内でご使用ください。オーバートルクで使用されると破断する恐れがあります。
ボルト、ナットのサイズに合ったものを使用し斜掛けや浅掛けはおやめ下さい。
ハンマー等で叩いて衝撃を与えないで下さい。
本来の目的、用途以外での使用はしないでください。
72山(送り角度5度)
(ラチェット)408Nm以下・(スパナ)279Nm以下
クロームメッキ鏡面仕上
1個
325
24
52
15
560
使用トルクの範囲内でご使用ください。オーバートルクで使用されると破断する恐れがあります。
ボルト、ナットのサイズに合ったものを使用し斜掛けや浅掛けはおやめ下さい。
ハンマー等で叩いて衝撃を与えないで下さい。
本来の目的、用途以外での使用はしないでください。
72山(送り角度5度)
(ラチェット)504Nm以下・(スパナ)341Nm以下
クロームメッキ鏡面仕上
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,640
( 1,804 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,824
( 2,006 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,003
( 2,203 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,997
( 2,197 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,438
( 2,682 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,980
( 2,178 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,970
( 3,267 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,687
( 4,056 )
3日目
4,205
( 4,626 )
4日目
4,252
( 4,677 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

細やかな動きで、より狭い場所での作業が可能なギアテックレンチ
【特長】
・レンチの振り幅の制限されたより狭い場所でも作業性抜群です。
・首振り機構は0~180度の任意の角度に設定でき、障害物を避けての作業が可能です。
・本締めが可能です。
・材質はクロームバナジウム鋼
【用途】
・六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ギアーテックレンチ(首振り)MSFRシリーズのレビュー
5平均満足度:5.04件のレビュー
工具
5
満足度:5.0
通常使いする工具の一つとして購入しました。コストパフォーマンスが良く使い心地も良いです。
0人が参考にしています。
自動車整備
5
満足度:5.0
製品によってラチェットの感触に違いはあるが、有名メーカーと遜色なく使用できる。
0人が参考にしています。
二面幅15.5mmのボルトの脱着
5
満足度:5.0
二面幅15.5mmのボルトの脱着に使えるサイズの工具が無かったのでこちらの16mmを購入しました。 若干クリアランスがあ...もっと読む
0人が参考にしています。
自動車整備
5
満足度:5.0
SK11さんのが回転方向含めて気に入っているのですが取扱い実店舗が少なく困っていました ミスミさんでとても安価に揃うので...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ギアーテックレンチ(首振り)MSFRシリーズ
ギアーテックレンチ(首振り機構付)
メガネレンチ(両口めがね)SMWシリーズ
両口スパナセット(6本組)
ダブルフレックスラチェットR 商品奥行き(mm)10
ショートダブルフレックスR
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
通常価格1,640-1,856 -4,2503,4413,319 -2,438 -
通常出荷日在庫品1日目〜3日目5日目4日目2日目〜2日目〜
種類コンビネーションコンビネーション両口めがね両口スパナ両口めがね両口めがね
ラチェット機構
首振り(フレックス)
単品・セット区分単品単品-セット品単品単品
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。
よく一緒に購入される商品

スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング