17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

アングルラチェット

アングルラチェット

通常単価(税別)
1,0741,464
税込単価
1,1811,610
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

ラチェット機構で作業効率がアップするレンチ【特長】・左右回転切替えスイッチは指で瞬時に操作できます。・...

詳細を確認
  • 種類
    板ラチェットレンチ
  • ラチェット機構
  • 首振り(フレックス)
  • 単品・セット区分
    単品
  • 商品奥行き (mm)
    10
  • 用途
    六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。
  • 機能1
    左右回転切替えスイッチは指で瞬時に操作できます。
  • 機能2
    立ち上がり角度30度のラチェットレンチです。
  • 注意事項1
    仮締め用です。力を入れすぎると破損の原因につながります。
  • 注意事項2
    ボルト、ナットのサイズに合ったものを使用し斜掛けや浅掛けはおやめ下さい。
  • 注意事項3
    ハンマー等で叩いて衝撃を与えないで下さい。パイプ等を差し込んで使用しないで下さい。
  • その他1
    本来の目的・用途以外での使用はしないで下さい。
  • 仕様1
    仮締め用
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

アングルラチェット

仕様

  • 商品サイズ:幅20x高さ115x奥行10mm
  • 重量:80g
  • 二面幅寸法:6x8mm
  • 仮締め用
  • 送り角度:20度
  • ギア山数:18山

注意・禁止事項

  • 仮締め用です。力を入れすぎると破損の原因につながります。ボルト、ナットのサイズに合ったものを使用し斜掛けや浅掛けはおやめください。
  • ハンマー等で叩いて衝撃を与えないでください。パイプ等を差し込んで使用しないでください。
  • 本来の目的・用途以外での使用はしないでください。

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 全長(mm)

  • 二面幅寸法(mm)

  • 商品幅(mm)

  • 質量(g)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 3日以内
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

全長

(mm)

二面幅寸法

(mm)

商品幅

(mm)

質量

(g)

ギア数

最小発注数量
140
10×12
32
80
20山(送り角度18度)
1個
165
11×13
35
140
18山(送り角度20度)
1個
195
14×17
45
240
20山(送り角度18度)
1個
195
17×19
48
220
20山(送り角度18度)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,074
( 1,181 )
5日目
1,439
( 1,583 )
3日目
1,131
( 1,244 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,464
( 1,610 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

ラチェット機構で作業効率がアップするレンチ
【特長】
・左右回転切替えスイッチは指で瞬時に操作できます。
・立ち上がり角度25度のラチェットレンチです。
【用途】
・六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アングルラチェットのレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
自動車整備
5
満足度:5.0
適度な角度がついており使いやすい。 ギアは荒いが高トルクにも耐え、安価なので気にせず使えて良い。
0人が参考にしています。
部品取付ボルトの緩め、増し締め
4
満足度:4.0
今まで使っていた品物より、頭が小さく、取付スペースが狭いところでも使うことが出来、助かっています。 ただ、空回りの際の抵...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アングルラチェット
ダブルフレックスラチェットR 商品奥行き(mm)10
4サイズウォーブルラチェット SMR-0813DW
両口ラチェットレンチ SPD-R1719・SPD-R1721
8機能マルチレンチ
コンビネーションレンチセット 6本
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11E-Value
通常価格1,074-4,303 -4,4502,5866,2271,527
通常出荷日在庫品1日目〜2日目〜4日目在庫品1日目21日目在庫品1日目
種類板ラチェットレンチ両口めがね多機能レンチ多機能レンチ多機能レンチコンビネーション
ラチェット機構
首振り(フレックス)
単品・セット区分単品単品単品単品単品セット品
商品奥行き(mm)1010385025-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング