ツール用品技術窓口

ミニスリムレンチセット EMS-08TSET

ミニスリムレンチセット

通常単価(税別)
3,556
税込単価
3,912
通常出荷日:4日目

極薄型で細く奥まったスペースの作業に最適です。【特長】・厚み1.6mmの極薄タイプは、細く奥まったスペ...

詳細を確認
  • 種類
    コンビネーション
  • ラチェット機構
  • 首振り(フレックス)
  • 二面幅寸法 (mm)
    8×9 / 6×7 / 7×8 / 9×10 / 4×5 / 5×5.5 / 3.2×4 / 5.5×6
  • 単品・セット区分
    セット品
  • 厚さ (mm)
    1.6
  • セット内容(mm)
    3.2×4、4×5、5×5.5、5.5×6、6×7、7×8、8×9、9×10
  • セット内容(点)
    8
  • 用途
    六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。
  • 機能1
    厚み1.6mmの極薄タイプは、細く奥まったスペースの作業に便利です。
  • 機能2
    メガネ部は立上り角度20度で、平らな場所でも手の入るスペースを確保でき作業しやく、障害物を避けての作業にも便利です。
  • 機能3
    ミニタイプレンチでチェーン付きのため、収納・持ち運びに便利です。
  • 材質
    カーボンスチール
  • セット内容
    レンチX8本・携帯用チェーン。
  • 注意事項1
    ボルト、ナットのサイズに合ったものを使用し斜掛けや浅掛けはおやめ下さい。
  • 注意事項2
    ハンマー等で叩いて衝撃を与えないで下さい。パイプ等を差し込んで使用しないで下さい。
  • 注意事項3
    本来の目的、用途以外での使用はしないでください。
  • 商品幅 (mm)
    17
  • 商品高さ (mm)
    100
  • 商品奥行き (mm)
    15
  • 商品重量 (g)
    80

型番:

EMS-08TSET
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

  • 8本組
  • 厚さ:1.6mm
  • セット内容付属品:(スパナ×メガネ)3.2×4.0、4.0×5.0、5.0×5.5、5.5×6.0、6.0×7.0、7.0×8.0、8.0×9.0、9.0×10.0
  • 材質:カーボンスチール
ミニスリムレンチセット:関連画像

ミニスリムレンチセットの外観

ミニスリムレンチセット:関連画像

ミニスリムレンチセットのパッケージ

EMS-08TSETの仕様・寸法情報

種類
コンビネーション
ラチェット機構
首振り(フレックス)
二面幅寸法(mm)
3.2×4 / 4×5 / 5×5.5 / 5.5×6 / 6×7 / 7×8 / 8×9 / 9×10
単品・セット区分
セット品
厚さ(mm)
1.6
セット内容(mm)
3.2×4、4×5、5×5.5、5.5×6、6×7、7×8、8×9、9×10
セット内容(点)
8
用途
六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。
機能1
厚み1.6mmの極薄タイプは、細く奥まったスペースの作業に便利です。
機能2
メガネ部は立上り角度20度で、平らな場所でも手の入るスペースを確保でき作業しやく、障害物を避けての作業にも便利です。
機能3
ミニタイプレンチでチェーン付きのため、収納・持ち運びに便利です。
材質
カーボンスチール
セット内容
レンチX8本・携帯用チェーン。
注意事項1
ボルト、ナットのサイズに合ったものを使用し斜掛けや浅掛けはおやめ下さい。
注意事項2
ハンマー等で叩いて衝撃を与えないで下さい。パイプ等を差し込んで使用しないで下さい。
注意事項3
本来の目的、用途以外での使用はしないでください。
商品幅(mm)
17
商品高さ(mm)
100
商品奥行き(mm)
15
商品重量(g)
80
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
EMS-08TSET
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,556
( 3,912 )
4日目

詳細情報

基本情報

極薄型で細く奥まったスペースの作業に最適です。
【特長】
・厚み1.6mmの極薄タイプは、細く奥まったスペースの作業に便利です
・メガネ部は立上り角度20度で、平らな場所でも手の入るスペースを確保でき作業しやく、障害物を避けての作業にも便利です
・ミニタイプレンチでチェーン付きのため、収納・持ち運びに便利です
【用途】
・六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ミニスリムレンチセットの型番EMS-08TSETのページです。 型番EMS-08TSETに関する仕様情報を記載しております。
ミニスリムレンチセットのレビュー
4.5平均満足度:4.56件のレビュー
隙間の狭い箇所の作業に使用
4
満足度:4.0
ある程度の強度を持ちつつ極力薄型に設計されているので通常の工具の入らない場所の作業が容易に行えました。セット本数も多く、...もっと読む
1人が参考にしています。
溶接治具エアシリンダー調整に使用しています
5
満足度:5.0
溶接治具エアシリンダー調整に使用しています。良く使用していたレンチが行方不明になったので 購入しようとして これは薄く ...もっと読む
1人が参考にしています。
狭い場所へのセンサーの付け外し
4
満足度:4.0
通常のレンチでは入らない幅だったので、スリムを購入。 しっかり締められて問題はなし、 スチール製だから錆防止の為だろう、...もっと読む
0人が参考にしています。
ナット締め
5
満足度:5.0
ナット締めの時に使用します。 コンパクトなので机の引き出しに入るので ちょっとした時に使用できるので便利です。
0人が参考にしています。
HOZANのクロステーブルの調整
5
満足度:5.0
長さがちょうどいい。薄さもバッチリでした。 価格の割には仕上げも悪くなく、打ち抜きで作っていますがバリも綺麗に処理されて...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミニスリムレンチセット
ラチェットコンビネーションレンチセット(ロングタイプ)
[ラチェット]片目片口スパナセット EA684RB-3
配管バンド早回しレンチ RN1013NTR
強力極薄スパナ(センサーナット用)17mm
両口ラチェットレンチ 黒
メーカーE-Valueトラスコ中山エスコスーパーツール旭金属工業トップ工業
通常価格3,5569,01414,0172,8502,1508,000
通常出荷日4日目1日目2日目1日目2日目1日目
種類コンビネーションコンビネーションコンビネーションコンビネーション片口スパナ片口めがね
ラチェット機構
首振り(フレックス)
二面幅寸法(mm)8×9 / 6×7 / 7×8 / 9×10 / 4×5 / 5×5.5 / 3.2×4 / 5.5×610 / 12 / 13 / 14 / 17 / 19 / 7 / 810 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 8 / 910×12×131716×18
単品・セット区分セット品セット品セット品単品単品単品
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング