17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

マグネットインパクトホルダー SMT-90I

マグネットインパクトホルダー

通常単価(税別)
4,463
税込単価
4,909
通常出荷日:2日目

【特長】・径90mmリングにエアーインパクトレンチを収納できます・上部フックにはソケット、ホールにはド...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    マグネットツールホルダ
  • 最大荷重 (kg)
    8
  • ハンドル有無
  • 本体サイズ (mm)
    (約)幅130×高さ355・リング直径90
  • 質量 (g)
    1000
  • 商品幅 (mm)
    130
  • 商品高さ (mm)
    355
  • 商品奥行き (mm)
    125
  • 用途
    エアーインパクトレンチの収納・整理。
  • 機能1
    径90mmリングにエアーインパクトレンチを収納できます。
  • 機能2
    上部フックにはソケット、ホールにはドライバーを収納できます。
  • 機能3
    フックにエアーホースや延長コードを収納できます。
  • 機能4
    ツールキャビネット等にマグネットで取り付けできます。
  • 注意事項1
    磁力により悪影響を受ける精密機器・時計・方向コンパス等には近づけないで下さい。
  • 注意事項2
    凸凹でない平らな面に張りつけて使用してください。
  • 注意事項3
    本来の目的以外での使用はしないでください。

型番:

SMT-90I
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

  • サイズ(約):幅130×高さ355mm・リング直径90mm
  • 使用荷重:8kg以下
マグネットインパクトホルダーの外観

マグネットインパクトホルダーの外観

マグネットインパクトホルダーのパッケージ

マグネットインパクトホルダーのパッケージ

注意・禁止事項

  • ※ 磁力により悪影響を受ける精密機械・時計・方向コンパス等には近づけないでください。
  • ※ 凸凹でない平らな面に張りつけて使用してください。
  • ※ 本来の目的以外での使用はしないでください。

SMT-90Iの仕様・寸法情報

商品タイプ
マグネットツールホルダ
最大荷重(kg)
8
ハンドル有無
本体サイズ(mm)
(約)幅130×高さ355・リング直径90
質量(g)
1000
商品幅(mm)
130
商品高さ(mm)
355
商品奥行き(mm)
125
用途
エアーインパクトレンチの収納・整理。
機能1
径90mmリングにエアーインパクトレンチを収納できます。
機能2
上部フックにはソケット、ホールにはドライバーを収納できます。
機能3
フックにエアーホースや延長コードを収納できます。
機能4
ツールキャビネット等にマグネットで取り付けできます。
注意事項1
磁力により悪影響を受ける精密機器・時計・方向コンパス等には近づけないで下さい。
注意事項2
凸凹でない平らな面に張りつけて使用してください。
注意事項3
本来の目的以外での使用はしないでください。

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
SMT-90I
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,463
( 4,909 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・径90mmリングにエアーインパクトレンチを収納できます
・上部フックにはソケット、ホールにはドライバーを収納できます
・フックにエアーホースや延長コードを収納できます
・ツールキャビネット等にマグネットで取り付けできます

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

マグネットインパクトホルダーの型番SMT-90Iのページです。 型番SMT-90Iに関する仕様情報を記載しております。
マグネットインパクトホルダーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マグネットインパクトホルダー
マグネットマルチツールトレイ
マグネットフック(ネオジム磁石・360度回転タイプ)
ペーパーハンガー(マグネットタイプ)
KOC形 マグハンガー
樹脂マグネットトレー
メーカーSK-11SK-11トラスコ中山エレック電子カネテックトラスコ中山
通常価格4,4637,4831,5802,360 -2,704 -1,329 -
通常出荷日2日目2日目1日目4日目5日目1日目
商品タイプマグネットツールホルダマグネットツールホルダその他マグネットホルダマグネットホルダマグネットツールホルダ
最大荷重(kg)81080.3~0.6--
ハンドル有無
本体サイズ(mm)(約)幅130×高さ355・リング直径90-----
質量(g)10001840----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マグネットホルダカテゴリの売れ筋ランキング