ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

ライト付ベンチグラインダー

ライト付ベンチグラインダー SBG-150L
通常単価(税別)
11,926
税込単価
13,119
通常出荷日:3日目

一般鋼材・工具類の研削・バリ取りや超硬合金・石材・木材の研削に最適です【特長】・強力300Wモーター搭...

詳細を確認

型番:

SBG-150L
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SBG-150Lの仕様・寸法情報

商品タイプ
両頭グラインダー
砥石寸法(外径)(mm)
150
砥石寸法(穴径)(mm)
12.7
砥石寸法(厚み)(mm)
19
回転数(50/60Hz)(rpm)
2850/3450
消費電力(50Hz/60Hz)(W)
330/270
電流(50Hz/60Hz)(A)
3.3/3.0
電源(単相交流・50/60Hz共用)(V)
100
質量(g)
10500
本体サイズ(mm)
W約360×D約200×H約220
セット内容付属品
砥石(鉄工用・粒度36荒目・粒度60仕上げ目)・スパークブレーカー(調整片)×2・刃物台×2
砥石粒度
A36・A60
コード長(m)
2.9
作業ライト電球(別売)
40Wまで
用途
金属の研削・研磨・バリ取り。
機能1
強力300Wモーター搭載です。
機能2
低振動、静音設計です。
機能3
作業部を明るく照らすライト付です(電球は別売)。
機能4
大型アイシールド付です。
注意事項1
機械の回転部に巻き込まれないよう、袖口の開いたもの・ネクタイなどは身につけないでください。作業中は保護めがねをご使用ください。また、作業環境により、安全靴、保安帽、マスクなどもご使用ください。
注意事項2
湿気はモーターなどの電気絶縁性を低下させ、感電事故のもとになります。雨中、濡れた所、機械内部に水や油の入りやすい場所では使用しないでください。
注意事項3
使用中に機械の調子が悪くなったり、異常に気付いた場合は直ちに作業を中止してください。

型番リスト

表示件数
型番
SBG-150L
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,926
( 13,119 )
3日目

詳細情報

基本情報

一般鋼材・工具類の研削・バリ取りや超硬合金・石材・木材の研削に最適です
【特長】
・強力300Wモーター搭載です
・低振動、静音設計です
・作業部を明るく照らすライト付です(電球は別売)
・大型アイシールド付です

商品情報

鋳物製ベースで優れた安定性、低振動、静音を実現

手に持った状態

手に持った状態

商品パッケージ

商品パッケージ

注意事項ほか

  • 機械の回転部に巻き込まれないよう、袖口の開いたもの・ネクタイなどは身につけないでください。作業中は保護めがねをご使用ください。また、作業環境により、安全靴、保安帽、マスクなどもご使用ください。
  • 湿気はモーターなどの電気絶縁性を低下させ、感電事故のもとになります。雨中、濡れた所、機械内部に水や油の入りやすい場所では使用しないでください。
  • 使用中に機械の調子が悪くなったり、異常に気付いた場合は直ちに作業を中止してください。

各部の名称

アイシールド / 砥石カバー / 調整片(スパークブレーカー) / スイッチ / ベース / 刃物台(ツールレスト) / ボディ / サイドカバー / フレキシブルパイプ

アイシールド / 砥石カバー / 調整片(スパークブレーカー) / スイッチ / ベース / 刃物台(ツールレスト) / ボディ / サイドカバー / フレキシブルパイプ

使用例

一般鋼材・工具類の研削・バリ取りに

一般鋼材・工具類の研削・バリ取りに

超硬合金・石材・木材の研削に

超硬合金・石材・木材の研削に

ステンレス銅・焼き入れ銅材の研削に

ステンレス銅・焼き入れ銅材の研削に

ステンレス・アルミ・真鍮・鉄・木磨き作業に

ステンレス・アルミ・真鍮・鉄・木磨き作業に

ステンレス・アルミ・真鍮・鉄・木艶出

ステンレス・アルミ・真鍮・鉄・木艶出

サビ落とし・塗料のハクリ用

サビ落とし・塗料のハクリ用

艶出し作業には、研磨剤を併用してください

艶出し作業には、研磨剤を併用してください

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ライト付ベンチグラインダーの型番SBG-150Lのページです。 型番SBG-150Lに関する仕様情報を記載しております。
ライト付ベンチグラインダーのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
刃物の研磨で使用
5
満足度:5.0
旋盤のバイトやハイスの刃物を研磨するのに利用しています。小型で作りがしっかりしており安定感があります。正確な研磨のために...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ライト付ベンチグラインダー
AC100V/300W/150mmベンチグラインダーEA818AL-10
AC100V/270W/150mmベンチグラインダーEA818AL-1A
両頭グラインダー(集じん装置付)
Power sonic(パワーソニック) 両頭グラインダ TDS-150
ミニベンチグラインダー
メーカーSK-11エスコエスコ淀川電機製作所パオックE-Value
通常価格11,92617,71213,340359,01413,0077,731
通常出荷日3日目2日目2日目1日目3日目在庫品1日目
商品タイプ両頭グラインダー両頭グラインダー両頭グラインダー集じん機付両頭グラインダー両頭グラインダー両頭グラインダー
砥石寸法(外径)(mm)15015015020515075
砥石寸法(穴径)(mm)12.712.712.715.8812.712.7
砥石寸法(厚み)(mm)191919192013
回転数(50/60Hz)(rpm)2850/34503000/36003000/36003000/36002850/34502850/3450
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

卓上グラインダーカテゴリの売れ筋ランキング