ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ミニベンチグラインダー

通常単価(税別)
7,731
税込単価
8,504
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

全長165mm・2.1kgの小型・軽量モデルです。【特長】・金属・プラスチックのツヤだし・各種金属の研...

詳細を確認

型番:

EBG-75
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EBG-75の仕様・寸法情報

商品タイプ
両頭グラインダー
砥石寸法(外径)(mm)
75
砥石寸法(穴径)(mm)
12.7
砥石寸法(厚み)(mm)
13
回転数(50/60Hz)(rpm)
2850/3450
フェルトバフ(外径)(mm)
75
フェルトバフ(厚み)(mm)
19
フェルトバフ(内径)(mm)
12.7
本体サイズ(mm)
幅165×奥行130×高さ155
電圧(v)
単相100
電流(A)
0.4
消費電力(W)
40
コード長(m)
1.8
定格時間(分)
15
セット内容
両口スパナ・スパークブレーカー(調整片)×2・アイシールド×2・刃物台×2
用途
金属の研削・研磨・バリ取り。
機能1
金属・プラスチックのツヤだし・各種金属の研削・道具の手入れから工作・ホビーに用途は色々です。
機能2
砥石によるバリ取り・研削作業、バフによる研磨・ツヤ出し作業が机の上でできます。
機能3
屋内でも作業できる低振動・低騒音設計です。
注意事項1
機械の回転部に巻き込まれないよう袖口の開いたもの・ネクタイなどは身につけないでください。作業中は保護メガネをご使用ください。また、作業環境により安全靴、保安帽、マスクなどもご使用ください。
注意事項2
機能に適した用途以外や指定外の刃物は使用しないでください。また、使用限界が表示されているものは必ずその範囲内で使用してください。
注意事項3
運転中に機械の調子が悪くなったり、異常に気付いた場合は直ちに作業を中止してください。
商品幅(mm)
165
商品高さ(mm)
128
商品奥行き(mm)
109
商品重量(g)
2100

型番リスト

表示件数
型番
EBG-75
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,731
( 8,504 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

全長165mm・2.1kgの小型・軽量モデルです。
【特長】
・金属・プラスチックのツヤだし・各種金属の研削・道具の手入れから工作・ホビーに用途は色々です
・砥石によるバリ取り・研削作業、バフによる研磨・ツヤ出し作業が机の上でできます
・屋内でも作業できる低振動・低騒音設計です
【用途】
・金属の研削・研磨・バリ取り

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミニベンチグラインダーの型番EBG-75のページです。 型番EBG-75に関する仕様情報を記載しております。
ミニベンチグラインダーのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
ドリル研磨
4
満足度:4.0
小さくて持ち運びが楽です。価格が安いのでちょっと不安でしたが回転のブレもなくドリルを研ぐ事が出来ました。13mm以上は無...もっと読む
1人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミニベンチグラインダー
ライト付ベンチグラインダー
Power sonic(パワーソニック) 両頭グラインダ TDS-150
両頭グラインダー(集じん装置付)
AC100V/300W/150mmベンチグラインダーEA818AL-10
AC100V/270W/150mmベンチグラインダーEA818AL-1A
メーカーE-ValueSK-11パオック淀川電機製作所エスコエスコ
通常価格7,73111,92613,007359,01417,71213,340
通常出荷日在庫品1日目3日目3日目1日目2日目2日目
商品タイプ両頭グラインダー両頭グラインダー両頭グラインダー集じん機付両頭グラインダー両頭グラインダー両頭グラインダー
砥石寸法(外径)(mm)75150150205150150
砥石寸法(穴径)(mm)12.712.712.715.8812.712.7
砥石寸法(厚み)(mm)131920191919
回転数(50/60Hz)(rpm)2850/34502850/34502850/34503000/36003000/36003000/3600
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

卓上グラインダーカテゴリの売れ筋ランキング