ツール用品技術窓口

【特長】・強力600Wモーター採用し、鉄工13mm・木工30mmも簡単に穴あけできます・大型(フトコロ...
詳細を確認【特長】
・強力600Wモーター採用し、鉄工13mm・木工30mmも簡単に穴あけできます
・大型(フトコロ寸法125mm・全長750mm)ですから、大きな材料の穴あけ加工、長尺のキリを使う穴あけ作業に最適です
・ワークテーブルの上下移動は片手ハンドル操作でできます
・深さストッパーゲージ付きで複数の同じ深さの穴あけも簡単にできます
・ベルト掛替式速度5段階調整機能付きで最適な回転速度に調整できます
【用途】
・鉄工・木工での穴あけ作業・大型工作の多い木工作業
高さ86cm・チャックからベースまで47cmの大型ボール盤
大型(フトコロ寸法125mm・全長750mm)ですから、大きな材料の穴あけ加工、長尺のキリを使う穴あけ作業に最適です。
ワークテーブルの上下移動は片手ハンドル操作でできます。
深さストッパーゲージ付きで複数の同じ深さの穴あけも簡単にできます。
ベルト掛替式速度5段階調整機能付きで最適な回転速度に調整できます。
仕様
| 電源 | 単相交流100V(50/60Hz共用) |
|---|---|
| 電流 | 6.5A |
| 消費電力 | 600W |
| 回転数 | (50Hz)580/890/1320/1900/2650min-1 (60Hz)700/1070/1580/2290/3180min-1 |
| 穴あけ能力 | 鉄工13mm・木工30mm |
| キリの最大送り幅 | 60mm |
| フトコロ寸法 | 125mm |
| チャックテーブル間 | 280mm |
| チャックベース間 | 390mm |
| テーブル作業面 | 205×205mm |
| テーブル上下移動距離 | 280mm |
| ベース作業面 | 155×154mm |
| 組み立て時サイズ | 全高約750mm |

木工穴あけ:30mm

鉄工穴あけ:13mm
回転数について

ベルトを掛け替えることで回転数を変更可能。キリの太さに応じて回転数を変更してください。

ベルトカバーを開けると左右のプーリーにベルトが掛かっている。

本体右側側面にある固定ノブをゆるめてベルトの張りを弱める。

ベルトは下側に移動するごとに回転が遅くなる。

掛け替えたらスライドバーを押してベルトを張る。プーリー間でベルトが真っ直ぐになるように張ってください。固定ノブを締め付けて固定する。

ベルトの張り具合を点検してください。ベルトの中心部を押し付けて(約4~5kg)1cm程度たわむようにしてください。

ドリルチャック周囲にある三カ所の穴の一つに付属のチャックハンドルを差し込み、反時計回り(左回り)に回すとドリルチャックの爪が開く。開いた爪にキリを25mm程度差し込み、チャックハンドルを時計回り(右回り)に回して締め付けてください。

同じように残り二つの穴にもチャックハンドルを差し込み締め付けてください。三カ所の穴すべてを均等にしっかりと締め付けてください。取り外す場合はドリルチャックの穴にチャックハンドルを差し込み、反時計回り(左回り)に回してドリルチャックをゆるめてキリを外してください。

キリを取り付けたら、キリとワークテーブルの垂直を直角定規やスコヤなどで測る。もし垂直がでていない場合はワークテーブルの傾斜角度を調整してください。

ワークテーブルは左右最大45度まで傾けることが可能。傾ける場合はテーブル下にあります六角ボルト(19mm)をゆるめて調整してください。調整が終わったらしっかりとボルトを締め付けてください。



SK-11
ラジアルボール盤 600W

SK-11
卓上ボール盤 SDP-300V
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SK-11
卓上ボール盤 SDP-300V
4.8通常価格(税別):19,078円

レクソン
小型ボール盤 DP2250R
4.5通常価格(税別):20,509円

POLYMAKER
PolyLite PLA フィラメント 1000g/1.75mm
0通常価格(税別):4,800円

白光
工業用ドライヤー FV-310 100V 平型プラグ
4.5通常価格(税別):10,410円

エクセン
ボールバイブレーター(空気式)
4通常価格(税別):26,668円~

RAISE3D
Raise3D純正プレミアムPLAフィラメント
0通常価格(税別):6,300円

白光
工業用ドライヤー FV-310用交換部品・オプション
5通常価格(税別):660円~

石崎電機製作所
プラジェット用アタッチメント
5通常価格(税別):1,700円~

ニシガキ工業
ドリル研研
0通常価格(税別):12,902円