ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

ラジアルボール盤 600W

ラジアルボール盤 600W SDP-600RD
通常単価(税別)
87,21878,094
税込単価
95,94085,903
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:3日目

【特長】・強力600Wモーター採用で、鉄工13mm、木工30mmも簡単に穴あけできます・大型(フトコロ...

詳細を確認
  • 本品は重量品のため車上渡しとなります。お届け時、商品を荷下ろししていただく準備をお願い致します。

型番:

SDP-600RD
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SDP-600RDの仕様・寸法情報

商品タイプ
卓上ボール盤
穴あけ能力(mm)
鉄工13/木工30
電源(V)
単相100
テーブル寸法(角)(mm)
231×217
回転数(min-1)
(50Hz)570/890/1290/1910/2670・(60Hz)690/1050/1550/2300/3200
電源
電流:6.5A/消費電力:600W(50/60Hz共用)
キリの最大送り幅(mm)
75
フトコロ寸法(mm)
90~425
商品幅(mm)
265
商品高さ(mm)
810
商品奥行き(mm)
870
質量(g)
43500
セット内容付属品
チャックハンドル・六角棒レンチ3・4mm
チャックテーブル間(mm)
300
チャックベース間(mm)
415
テーブル上下移動距離(mm)
365
ベース作業面(mm)
195×185
ドリルチャック(mm)
1.5~13
深さストッパーゲージ
あり
組み立て時サイズ(mm)
810
用途
鉄工・木工での穴あけ作業・大型工作の多い木工作業。
機能1
強力600Wモーター採用で、鉄工13mm、木工30mmも簡単に穴あけできます。
機能2
大型(フトコロ寸法90~425mm、全長810mm)ですから、大きな材料の穴あけ加工、長尺のキリを使う穴あけ作業に最適です。
機能3
ワークテーブルの上下移動は片手ハンドル操作でできます。
機能4
深さストッパーゲージ付きで複数の同じ深さの穴あけも簡単にできます。
機能5
ベルト掛替式速度5段階調整機能付きで最適な回転速度に調整できます。
注意事項1
ご使用前に取扱説明書を必ずお読みください。
注意事項2
作業時は保護メガネを使用してください。
注意事項3
また、粉塵の多い作業では防塵マスクを着用してください。
-
-

型番リスト

表示件数
型番
SDP-600RD
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
87,21878,094
( 85,903 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・強力600Wモーター採用で、鉄工13mm、木工30mmも簡単に穴あけできます
・大型(フトコロ寸法90~425mm、全長810mm)ですから、大きな材料の穴あけ加工、長尺のキリを使う穴あけ作業に最適です
・ワークテーブルの上下移動は片手ハンドル操作でできます
・深さストッパーゲージ付きで複数の同じ深さの穴あけも簡単にできます
・ベルト掛替式速度5段階調整機能付きで最適な回転速度に調整できます
【用途】
・鉄工・木工での穴あけ作業・大型工作の多い木工作業

ご注意

  • 本品は重量品のため車上渡しとなります。お届け時、商品を荷下ろししていただく準備をお願い致します。

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

型番SDP-600RD
電圧単相交流100V
周波数50/60Hz
電流6.5A
消費電力600W
回転数50Hz(min-1
5段変速60Hz
5708801,2901,9102,670
6901,0501,5502,3003,200
穴あけ能力鉄工:13mm/木工:30mm
ドリルチャックからテーブル面までの最大距離300mm
ドリルチャックからベース面までの最大距離415mm

規格表

型番キリの
最大送り
寸法
テーブル
作業面
寸法
ベース
作業面
寸法
テーブル
上下移
動距離
フトコロ寸法
(本休右側傾斜時)
据付寸法
(穴間距離、穴径)
機体寸法
(L×W×H)
本体
質量
SDP-600RD75mm231×217mm196×185mm290mm90~425mm
(200~425mm)
122×φ14mm870×265×810mm約41kg

傾斜穴あけ加工可能

正面から見て左に90度、右に45度のヘッド傾斜が可能。傾斜穴あけ作業やできあがった作品に対して横方向からの穴あけ作業が可能。

正面から見て左に90度、右に45度のヘッド傾斜が可能。傾斜穴あけ作業やできあがった作品に対して横方向からの穴あけ作業が可能。

フトコロ深さ調整機能付

フトコロ深さは最大で425mm、最小で90mm。板材など大きな材料への穴あけ作業に最適。

フトコロ深さは最大で425mm、最小で90mm。板材など大きな材料への穴あけ作業に最適。

外形図

ラジアルボール盤 600W 外形図1
ラジアルボール盤 600W 外形図2

ワークテーブル

ラジアルボール盤 600W 外形図3

ベースプレート

使用方法・使用事例

回転数の調整

ベルトカバーを開けると左右のプーリーにベルトが掛かっている。

ベルトカバーを開けると左右のプーリーにベルトが掛かっている。

本体右側側面にある固定ノブをゆるめてベルトの張りを弱める。

本体右側側面にある固定ノブをゆるめてベルトの張りを弱める。

ベルトは下側に移動するごとに回転が遅くなる。

ベルトは下側に移動するごとに回転が遅くなる。

掛け替えたらスライドバーを押してベルトを張る。プーリー間でベルトが真っ直ぐになるように張ってください。固定ノブを締め付けて固定する。

掛け替えたらスライドバーを押してベルトを張る。プーリー間でベルトが真っ直ぐになるように張ってください。固定ノブを締め付けて固定する。

ベルトの張り具合を点検する。ベルトの中心部を押し付けて(約4~5kg)1cm程度たわむようにしてください。

ベルトの張り具合を点検する。ベルトの中心部を押し付けて(約4~5kg)1cm程度たわむようにしてください。

注意
  • ベルトの掛け替えは、先に大きい径から小さい径へ移動してください。
  • ベルトを下方向に押しながら、プーリーを回転させてベルトを移動させてください。
  • ベルトは必ず同じ高さの段にかけてください。

フトコロ深さの調整

ラジアルボール盤は、ヘッドを前後に移動させることでフトコロ深さが調整でき、大きな材料の穴あけが可能。本体中央、支柱差し込み部のヘッド傾斜固定ハンドルをゆるめ、ヘッド部を保持して前後移動させてください。

ラジアルボール盤は、ヘッドを前後に移動させることでフトコロ深さが調整でき、大きな材料の穴あけが可能。本体中央、支柱差し込み部のヘッド傾斜固定ハンドルをゆるめ、ヘッド部を保持して前後移動させてください。

フトコロ深さは最小90mm、最大425mmまで調整が可能。(本体右側傾斜時は200〜425mm)

フトコロ深さは最小90mm、最大425mmまで調整が可能。(本体右側傾斜時は200〜425mm)

注意
  • ※ 本機は前後にスライドさせると重量バランスが変化するため、ベースを固定せずに使用すると倒れる恐れがあります。
  • ※ 標準のワークテーブルで足りない場合は丈夫な板材などで広いテーブルを製作し標準のワークテーブルに取り付けてください。

ヘッド部の傾斜角度調整

本体中央、支柱差し込み部のヘッド傾斜固定ハンドルを緩めると、ヘッド部を左右に傾斜させることが可能。パイプ上にある中心線とブラケットにある角度目盛をあわせて任意の角度に調整してください。

本体中央、支柱差し込み部のヘッド傾斜固定ハンドルを緩めると、ヘッド部を左右に傾斜させることが可能。パイプ上にある中心線とブラケットにある角度目盛をあわせて任意の角度に調整してください。

ヘッドは左側へ90度(キリの方向は右側になります)、右側へは45度(キリの方向は左側になります)へ傾斜可能。

ヘッドは左側へ90度(キリの方向は右側になります)、右側へは45度(キリの方向は左側になります)へ傾斜可能。

穴あけ深さの調整

  • 穴あけ深さを一定にするために、本体右側にあるデプスゲージを使用してください。
  • 木工作業などで連続して同じ深さの穴を開けるのに便利。
  • デプスゲージにあるノブナットを緩めるとデプスゲージを回転させることが可能。
  • 材料を置き、希望の深さまで送り、ハンドルを回してキリを下げてください。
  • 送りハンドルを保持した状態でデプスゲージを回転させ目盛のゼロ位置と指針を合わせてノブナットをしっかりと締め付けてください。
  • これでキリ希望の深さまで下げると止まるように設定される。
デプスゲージ

デプスゲージ

デプスゲージを回し目盛りゼロの位置に指針を合わせる

デプスゲージを回し目盛りゼロの位置に指針を合わせる

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ラジアルボール盤 600Wの型番SDP-600RDのページです。 型番SDP-600RDに関する仕様情報を記載しております。
ラジアルボール盤 600Wのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ラジアルボール盤 600W
卓上ボール盤 600W
AC100V/190W(13mmチャック)ボール盤EA817RC-1
AC100V/190W(13mmチャック)ボール盤EA817RB-1
AC100V/100W(6mmチャック)ボール盤(角テーブル)EA817RP
卓上ボール盤TB131
メーカーSK-11SK-11エスコエスコエスコマキタ
通常価格87,21867,58260,72837,30621,60742,209
通常出荷日3日目3日目2日目2日目2日目3日目
商品タイプ卓上ボール盤卓上ボール盤卓上ボール盤卓上ボール盤卓上ボール盤卓上ボール盤
穴あけ能力(mm)鉄工13/木工30鉄工13/木工3013(鉄工)、24(木工)13(鉄工)、24(木工)3.2(スチール)、5(銅・真鍮・アルミ)、6(その他非金属)鉄工13・木工24
電源(V)単相100単相100単相100単相100単相100単相100
テーブル寸法(角)(mm)231×217205×205196(W)×213(D)162(W)×162(D)170×170160×155
回転数(min-1)(50Hz)570/890/1290/1910/2670・(60Hz)690/1050/1550/2300/3200(50Hz)580/890/1320/1900/2650・(60Hz)700/1070/1580/2290/3180----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボール盤カテゴリの売れ筋ランキング