ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ホームバイス 回転台付

ホームバイス 回転台付 4977292221627
通常単価(税別)
6,2483,966
税込単価
6,8734,363
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目

【製品仕様】・家庭のガレージや作業場に最適です・回転台付きで作業性がアップしました・アンビル付きです

詳細を確認

型番:

4977292221627
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

4977292221627の仕様・寸法情報

商品タイプ
本体
口幅(mm)
100
最大口開き(mm)
75
口深さ(mm)
45
用途
金工作業、補修作業時の固定。
機能1
家庭のガレージや作業場に最適です。
機能2
回転台付きで作業性がアップしました。
機能3
アンビル付きです。
商品幅(mm)
250
商品高さ(mm)
135
商品奥行き(mm)
100
商品重量(g)
4500
重量(g)
4100
サイズ(mm)
アンビル面:25×40

商品情報

商品仕様

【型番:4977292221627】
・口幅:100mm
・口の開き:75mm
・口の深さ:45mm
・重量:4100g
・アンビル面:25×40mm

型番リスト

表示件数
型番
4977292221627
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,2483,966
( 4,363 )
4日目

詳細情報

基本情報

【製品仕様】
・家庭のガレージや作業場に最適です
・回転台付きで作業性がアップしました
・アンビル付きです

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ホームバイス 回転台付の型番4977292221627のページです。 型番4977292221627に関する仕様情報を記載しております。
ホームバイス 回転台付のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
やすり・弓のこ・ねじ切り・接着などの作業
4
満足度:4.0
材料を噛まないときは移動部にガタつきがありますが、根元のボルトで作業台にしっかり固定する事ができて物を噛み込めば、問題無...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ホームバイス 回転台付
ホームバイス
回転台付バイス(角胴シャフト)軽作業用
回転台付バイス(軽作業用) TRV-100
強力アプライトバイス(強力型・丸胴シャフト・回転台付タイプ)
125mmベンチバイス(回転台付)EA525NA-1
メーカーE-ValueTRADトラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山エスコ
通常価格6,2485,19011,36316,368205,93624,350
通常出荷日4日目3日目1日目在庫品1日目1日目1日目
商品タイプ本体本体本体本体本体本体
口幅(mm)10090102102203125
最大口開き(mm)75約9010070200125
口深さ(mm)4550505912567
用途金工作業、補修作業時の固定。-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

横バイスカテゴリの売れ筋ランキング