17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • 最大口開き(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 3日以内

ロックハンドクランプ RHCシリーズ

ロックハンドクランプ RHCシリーズ
通常単価(税別)
328843
税込単価
361927
通常出荷日:在庫品1日目~3日目一部当日出荷可能

握るだけで簡単にロックできるクランプ【特長】・軽い力でロックができるため、女性や年配者にも使いやすい。...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

  • 材質:ナイロン製
ロックハンドクランプ:関連画像

ロックハンドクランプの外観(閉じた状態)

ロックハンドクランプ:関連画像

ロックハンドクランプの外観(開いた状態)

注意・禁止事項

  • ※ この商品は簡易タイプです。固定強度が必要な場合には金属製クランプをお使いください。
  • ※ クランプ以外の用途には使用しないでください。
  • ※ ナイロン製のため、高温の物には使用しないでください。

型番リスト

表示件数

最大口開き

(mm)

全長

(mm)

(mm)

厚み

(mm)

質量

(g)

最小発注数量
30
130
45
17
60
1個
40
166
62
20
100
1個
70
245
82
30
280
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
328
( 361 )
3日目
514
( 565 )
3日目
843
( 927 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

握るだけで簡単にロックできるクランプ
【特長】
・軽い力でロックができるため、女性や年配者にも使いやすい。
【用途】
・木工作業

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ロックハンドクランプ RHCシリーズのレビュー
4.2平均満足度:4.25件のレビュー
板のカットや接着などの仮止めに使用してます。
3
満足度:3.0
材質がナイロンなので締め付けが弱く仮止め程度には使えますが、しっかり固定するに不向きです。 リピートするなら、もう1,2...もっと読む
1人が参考にしています。
様々な物の固定に
5
満足度:5.0
樹脂製で軽くそこそこがっちり固定できる。 手軽に使えて使いやすい。
0人が参考にしています。
楽器製造・修理
5
満足度:5.0
いいアイデア商品だと思います。片手でクランプ出来るのはとてもいいです。
0人が参考にしています。
部品の固定、仮止めなど
4
満足度:4.0
握るタイプなので挟むのも外すのも簡単で早いです。挟む時にカチカチというクリック感があるので締め付け具合の繊細な微調整は難...もっと読む
0人が参考にしています。
切り抜きの際の固定
4
満足度:4.0
素材を切り離す時に垂れ下がらないようにはさんでいます。 ナイロン製なので力は無いですが軽いものなら十分です。
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

QRHC-240のハンドル部の長さを教えてください。
A
実測値となりますが、RHC-240のハンドル部の長さは約125mmです。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ロックハンドクランプ RHCシリーズ
伸縮式ロックハンドクランプ
Cクランプ CLシリーズ
クイックバークランプ ERCシリーズ
強力Cクランプ KCシリーズ
シャコ万力 B型 スタンダード エコシリーズ
メーカーE-ValueSK-11GISUKEE-ValueE-Valueロブテックス
通常価格328-1,964390 -460 -406 -1,140 -
通常出荷日在庫品1日目〜5日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜3日目〜在庫品1日目〜
商品タイプ本体本体本体本体本体本体
形態スプリングクランプ-C型クランプ(B型・シャコ万)-C型クランプ(B型・シャコ万)C型クランプ(B型・シャコ万)
材質ナイロン--本体:樹脂製--
よく一緒に購入される商品

クランプカテゴリの売れ筋ランキング