収納式千枚通し

収納式千枚通し
通常単価:
424円~
通常出荷日:
在庫品1日目~  当日出荷可能18:00まで受付

携帯に便利な収納式千枚通し。
【特長】
・針収納式なので携帯にも便利。
【用途】
・穴あけ、精密作業に最適。

型番

2 の型番候補があります候補を表示

収納式千枚通し(SGN-3)の仕様

針を柄に収納できる

針を柄に収納できる

針を収納した状態

針を収納した状態

仕様

  • 太針タイプ
  • 針の長さ:約62mm

商品サイズ

  • 幅20x高さ137x奥行20mm
  • 重量20g

用途

  • 穴あけ・精密作業等

機能・特長

  • サビにくいステンレス針で軽くて丈夫なアルミ柄を採用

注意事項ほか

  • 表示用途以外には使用しないでください。針先は鋭利ですので取り扱いには十分注意してください。
  • 子供の手の届くところには置かないでください。
  • 電気の流れている物には使用しないでください。
  • コジたりテコとして使用しないでください。変形や破損の原因となります。
  • ハンマー等で叩いて使用しないでください。
  • 金属など堅い物、ガラス・プラスチックなど割れやすい物には使用しないでください。
  • 作業中は保護メガネ・手袋を着用してください。

この商品の特長

針先部分(太針)

針先部分(太針)

安全に収納可能

安全に収納可能

穴あけに

穴あけに

精密作業に

精密作業に

型番
SGN-3
SGN-4
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
詳細タイプ 質量
(g)
用途 針の長さ
(mm)
糸穴サイズ
(mm)
材質 商品幅
(mm)
商品高さ
(mm)
商品奥行き
(mm)
機能1 機能2 注意事項1 注意事項2 注意事項3

477円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

太針タイプ20穴あけ、精密作業。62-針:炭素工具鋼、柄:樹脂2013720針収納式なので携帯にも便利です。-表示用途以外には使用しないで下さい。針先は鋭利ですので取扱には十分注意して下さい。子供の手の届く所には置かないで下さい。電気の流れている物には使用しないで下さい。コジたりテコとして使用しないで下さい。変形や破損の原因となります。ハンマー等で叩いて使用しないで下さい。金属など硬い物、ガラス・プラスチックなど割れやすい物には使用しないで下さい。作業中は保護メガネ・手袋を着用して下さい。

424円

1個

3日目

糸穴付タイプ20糸通し、穴あけ作業。62約1.5×3-4521020針収納式なので携帯にも便利です。糸穴付きなので、糸通しにも使えます。表示用途以外には使用しないで下さい。針先は鋭利ですので取扱には十分注意して下さい。子供の手の届く所には置かないで下さい。電気の流れている物には使用しないで下さい。コジたりテコとして使用しないで下さい。変形や破損の原因となります。ハンマー等で叩いて使用しないで下さい。金属など硬い物、ガラス・プラスチックなど割れやすい物には使用しないで下さい。作業中は保護メガネ・手袋を着用して下さい。

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

千枚通し 画像

千枚通し

KAKURI(角利産業)

紙や布の穴あけや、ファイリングの補助としても使える千枚通し。

差し替え千枚通し(穴あき) 画像

差し替え千枚通し(穴あき)

SK-11

太針と糸穴付きの2種類の針が差し替え可能。

滑り止め手袋 画像

滑り止め手袋

ミスミ

定番の滑り止め手袋がお手ごろ価格。綿65%のため、吸収性・吸汗性を確保。

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)