17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

PFAボトル 広口(耐薬品性)

通常単価(税別)
7,700
税込単価
8,470
通常出荷日:7日目

高純度の素材で、優れた耐薬品性を有した広口のビン。【特長】・低価格・高品質を実現。・中栓なしで使い勝手...

詳細を確認
  • 本体材質
    PFA
  • 本体/オプション
    本体
  • 内容量
    1本

型番:

01-205-03
解除
  • この商品は3個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

01-205-03の仕様・寸法情報

容量範囲(ml)
500~999
本体材質
PFA
詳細容量(ml)
500
本体外径(mm)
73
口内径(mm)
45
蓋付高さ(全高)(mm)
170
キャップ外径(mm)
60.5
本体/オプション
本体
内容量
1本
-
-

絞り込み条件

  • 容量範囲(ml)

  • 詳細容量(ml)

  • 本体外径(mm)

  • 口内径(mm)

  • 蓋付高さ(全高)(mm)

  • キャップ外径(mm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
01-205-03

容量範囲

(ml)

詳細容量

(ml)

本体外径

(mm)

口内径

(mm)

蓋付高さ(全高)

(mm)

キャップ外径

(mm)

内容量

最小発注数量
500~999
500
73
45
170
60.5
1本
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,700
( 8,470 )
7日目

詳細情報

基本情報

高純度の素材で、優れた耐薬品性を有した広口のビン。
【特長】
・低価格・高品質を実現。
・中栓なしで使い勝手を向上しました。
・優れた耐薬品性と高純度性:高純度の素材で、優れた耐薬品性を有しており、分析、半導体、医療、医薬品および化学薬品製造工程用として最適です。
・サンプルの貯蔵に最適:過酷な環境に長時間おかれていても優れた耐候性により劣化を防ぎます。
・高品質へのこだわり:外観検査、減圧液漏れ検査を厳しく実施しています。
【用途】
・サンプルの貯蔵に便利。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PFAボトル 広口(耐薬品性)の型番01-205-03のページです。 型番01-205-03に関する仕様情報を記載しております。
PFAボトル 広口(耐薬品性)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PFAボトル 広口(耐薬品性)
PFA細口ボトル(オリジナル)
JK-ボトル 広口 遮光
JK-ボトル 広口 白
JK-ボトル 細口 遮光
JK-ボトル 細口 白
メーカーコクゴコクゴコクゴコクゴコクゴコクゴ
通常価格7,7004,948120 -82 -110 -100 -
通常出荷日7日目4日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜5日目〜在庫品1日目〜
本体材質PFAPFAPEPEPEPE
本体/オプション本体本体本体本体本体本体
内容量1本1本----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ビンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト