ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • 内容量

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

工場扇_BA-600E

工場扇_BA-600E BA-600E
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
32,678
税込単価
35,946

※季節商品につき、欠品や納品に遅れが生じる場合がございますのでご了承下さい。

詳細情報を確認する
  • 商品タイプ
    工場扇
  • ハネ径(cm)
    60
  • 高さ (cm)
    96
  • 風速(毎分)
    292~332m
  • 風量(毎分)
    146~166m3
  • 仕様
    壁掛式、アルミ羽根/消費電力:280W、197W/コード長さ:約2.2m(コンセント抜きでON/OFF)
  • 質量 (kg)
    12.5
  • 電源
    三相220V
  • 内容量
    1台

型番:

BA-600E
解除
    数量:

    BA-600Eの仕様・寸法情報

    商品タイプ
    工場扇
    ハネ径(cm)
    60
    高さ(cm)
    96
    風速(毎分)
    292~332m
    風量(毎分)
    146~166m3
    仕様
    壁掛式、アルミ羽根/消費電力:280W、197W/コード長さ:約2.2m(コンセント抜きでON/OFF)
    質量(kg)
    12.5
    電源
    三相220V
    内容量
    1台
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    BA-600E

    内容量

    最小発注数量
    1台
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    32,678
    ( 35,946 )
    8日目

    詳細情報

    基本情報

    ※季節商品につき、欠品や納品に遅れが生じる場合がございますのでご了承下さい。

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    工場扇_BA-600Eの型番BA-600Eのページです。 型番BA-600Eに関する仕様情報を記載しております。
    工場扇_BA-600Eのレビュー
    この商品のレビューはありません

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    工場扇カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました