17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ナナコ指サック

ナナコ指サック【1~100個入り】

通常単価(税別)
1,091
税込単価
1,200
通常出荷日:2日目~5日目

ロングセラー商品の、丈夫で柔らかく装着しやすい天然ゴムでできた指サック。【特長】・肉厚の作りで、指先を...

詳細を確認
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

工業用途からオフィスでの事務作業まで、広い用途に対応した頑丈指サック

ナナコ指サックの外形

ナナコ指サックの外形

基準寸法:mm

型番内径長さ厚さ
1-A1919560.33
1-B1515610.33
1-C1515470.33

ナナコ指サックの寸法

製品仕様

製品名ゴム口元製品形状クリーンルーム対応パウダー塩素硫黄導電性
ナナコ天然リングストレート---

無塩素/天然ゴム/高耐久性/ノンシリコーン/ソフト/滑り止め

注意・禁止事項

  • ※ 直射日光及び高温多湿を避け、室内冷暗所で保管してください。
  • ※ 類似品にご注意ください。

開発秘話

 

「モノにやさしく ヒトにもやさしい」
指サックで触れる対象物に含有物質等で悪影響を与えることなく、また指サックを使う作業者の方の使い心地(柔らかくフィットする等)にも配慮した製品作りを行っています。

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 長さ(mm)

  • 内径(mm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

長さ

(mm)

内径

(mm)

重量

(g)

内容量

RoHS?最小発注数量
56
19
210
1箱(100本)
10
1パック

100個入り

61
15
190
1箱(100本)
10
1個
47
15
168
1箱(100本)
10
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,091
( 1,200 )
2日目
1,091
( 1,200 )
2日目
1,091
( 1,200 )
5日目

詳細情報

基本情報

ロングセラー商品の、丈夫で柔らかく装着しやすい天然ゴムでできた指サック。
【特長】
・肉厚の作りで、指先を保護し、また高い耐久性を持ち、長時間の作業に対応。
・万全な品質管理による安定した品質、また十分な厚みがあり耐久性に優れている。
・指先のエンボス加工により、滑り止め効果がある。
・環境負荷物質(フタル酸エステル、PFOS等)不使用。シリコーン等不使用。
【用途】
・事務作業の定番品で、帳票類の取り扱い時などに便利な滑り止め付き。
・工業用途の作業時や軽作業時の指先保護に最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ナナコ指サックのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
部品を掴む作業
5
満足度:5.0
厚みがあり、油にも強いので、毎回購入しています。数もたくさん入っているので、助かります。ゴムなので、何回か使用していると...もっと読む
1人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q汚れた場合、水洗いはできますか?
A
厚みがあり丈夫ですので、可能です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ナナコ指サック
エーデル指サック
スポア巻指サック
ペブル指サック
導電性指サック スポアブラック
エーデルⅡ
メーカー鈴木ラテックス鈴木ラテックス鈴木ラテックス鈴木ラテックス鈴木ラテックス鈴木ラテックス
通常価格1,0918,4901,806 -1,4778,3455,880 -
通常出荷日2日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜
使用用途指サック指サック指サック指サック指サック指サック
商品タイプ天然ゴム-天然ゴムすべり止め--
厚さ(mm)0.330.160.1-0.110.1
入り数100本入り1000本入り1000本入り-1000本入り1000本入り
内容量1箱(100本)1袋(1000本)--1袋(1000本)1袋(1000本)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

指サックカテゴリの売れ筋ランキング