17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

バイテロングローブ_標準タイプ

通常単価(税別)
3,601
税込単価
3,961
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・合成樹脂と合成ゴムの特殊配合によって作られた画期的な超強力耐溶剤手袋で、標準タイプには耐溶剤...

詳細を確認

型番:

04-012-01
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

型番タイプ内面外面全長(mm)
104-01201標準タイプ男子用梨地加工すべり止め付き360
104-01202標準タイプ女子用梨地加工すべり止め付き290

注意・禁止事項

溶剤の成分により手袋に影響を及ぼす場合がありますので、ご使用に際しては、当該用途に使用することの適性および安全性のご確認をお願いします。

04-012-01の仕様・寸法情報

使用用途
耐油・耐溶剤
商品タイプ
すべり止め
仕様
ロング
詳細タイプ
標準タイプ(男子用)
全長(mm)
360
シルバーグレー
仕様
内面:梨地加工/外面:滑り止め付き
内容量
1双

絞り込み条件

  • 詳細タイプ

  • 全長(mm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数
型番
04-012-01

詳細タイプ

全長

(mm)

内容量

最小発注数量
標準タイプ(男子用)
360
1双
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,601
( 3,961 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・合成樹脂と合成ゴムの特殊配合によって作られた画期的な超強力耐溶剤手袋で、標準タイプには耐溶剤手袋として、初めて表面すべり止め加工がされておりますから、作業性も大幅にアップしています。
【用途】
・金属洗浄における有機溶剤作業用。
・塗料、インキ類/接着剤、油脂類の取り扱い。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

バイテロングローブ_標準タイプの型番04-012-01のページです。 型番04-012-01に関する仕様情報を記載しております。
バイテロングローブ_標準タイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
バイテロングローブ_標準タイプ
バイテロングローブ(超強力耐溶剤)
ロング手袋 (腕全体カバータイプ)
No.240 腕カバー付手袋
腕カバー付薄手 No.240(全長60cm)
HOLD オイル&ナックル コートタイプ手袋 No.376R
メーカーコクゴコクゴアズワンショーワグローブショーワグローブショーワグローブ
通常価格3,6013,630 -974 -977 -977 -635 -
通常出荷日在庫品1日目5日目〜1日目1日目1日目1日目
使用用途耐油・耐溶剤耐油・耐溶剤作業用作業用作業用耐油・耐溶剤
商品タイプすべり止め-腕カバー付腕カバー付腕カバー付すべり止め
仕様ロングゴム引きロングロングロング背抜き
シルバーグレーシルバーグレー----
仕様内面:梨地加工/外面:滑り止め付き-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

耐薬品手袋(耐溶剤手袋・耐酸手袋・耐アルカリ手袋)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト