17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

弁慶

弁慶
通常単価(税別)
2,665特別価格
税込単価
2,932特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~6日目一部当日出荷可能

発売以来、多くのSHOP様に目玉商品としてお取り扱い頂いている、人気の木工用・チップソー「弁慶」です。...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

型番主要切断材質外径(mm)刃厚(mm)内径(mm)歯数(山数)(P)
MAT-YSG-165BK木質系建材1651.62052
MAT-YSG-190BK木質系建材1901.62052

型番リスト

表示件数

外径

(mm)

JANコード

最小発注数量
165
4534587 721219
1個
190
4534587 721226
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,665
( 2,932 )
6日目
2,6652,585
( 2,844 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

発売以来、多くのSHOP様に目玉商品としてお取り扱い頂いている、人気の木工用・チップソー「弁慶」です。その人気の秘密は、やはりプライス以上の切断性能!165/190mm刃数52Pの定番構成ですが、そのカット性能はあなどれません!現在も人気のその秘密を、ぜひ1度、お使いになって確かめてください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

弁慶のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
弁慶
オールダイヤモンド D8/D12(窯業系サイディング用)
静龍拳
一般木工用 チップソー 黒鋭龍 KRS
木工用チップソー ACW
音無し静2
メーカー山真製鋸山真製鋸山真製鋸モトユキアックスブレーン山真製鋸
通常価格2,6659,5953,0904,6001,9002,160 -
通常出荷日在庫品1日目〜4日目4日目1日目5日目4日目〜
主要切断材質木質系建材樹脂木質系建材木質系建材木質系建材木質系建材
刃厚(mm)1.61.8-1.61.6-
内径(mm)202020202020
歯数(山数)(P)52-60525652
切断適合材料木材、集成材、合板、パネコート、MDF材、OSB材、フローリング材、インシュレーションボード、ファイバーボード、ラスボード、カラー合板窯業系サイディング材、石膏ボード、化粧石膏ボード、スレート波板、ケイカルボード木材、集成材、合板、パネコート、MDF材、OSB材、フローリング材、インシュレーションボード、ファイバーボード、ラスカット、カラー合板--木材、集成材、合板、パネコート、MDF材、OSB材、フローリング材、インシュレーションボード、ファイバーボード、ラスカット、カラー合板

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

チップソーカテゴリの売れ筋ランキング