17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ドイツスーパードラゴン

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ドイツスーパードラゴン

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

MAT-YSD-165DS

2025年12月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

特殊段付き加工で、刃厚1.3mmの薄刃を実現!鋭く切り込む!

指定中の仕様・寸法情報

主要切断材質
木質系建材
外径(mm)
165
刃厚(mm)
1.3
内径(mm)
20
歯数(山数)(P)
52
JANコード
4534587 111652
切断適合材料
木材、集成材、合板、パネコート、MDF材、OSB材、フローリング材、インシュレーションボード、パーチクルボード、カラー合板、ファイバーボード、ラスボード、ラスカット、スタイロフォーム
適合機種
フッソ
スリット

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト