17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が5型番あります。

スーパーオールマイティーZERO (多種材料切断)

通常単価(税別)
3,9494,070
税込単価
4,3444,477
通常出荷日:在庫品1日目~6日目一部当日出荷可能

これ1枚で鉄・木・塩ビ・アルミがザクザク切れる!それがZERO(ゼロ)。パウダーメタルチップ採用で、木...

詳細を確認
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

外径

(mm)

刃厚

(mm)

歯数(山数)

(P)

JANコード

最高使用回転速度

適合機種

切粉ガードボール

最小発注数量
100
1.1
32
4534587 506007
13000rpm
1個
125
1.5
40
4534587 506014
10000rpm
集・丸
1個
147
1.5
52
4534587 500227
6000rpm
1個
165
1.5
52
4534587 500203
6000rpm
丸・ス・卓
1個
190
1.5
52
4534587 500210
6000rpm
丸・ス・卓
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,949
( 4,344 )
6日目
4,002
( 4,402 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,004
( 4,404 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,070
( 4,477 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,059
( 4,465 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

これ1枚で鉄・木・塩ビ・アルミがザクザク切れる!それがZERO(ゼロ)。パウダーメタルチップ採用で、木材・アルミ・鉄・塩ビカットがこれ1枚で可能!

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スーパーオールマイティーZERO (多種材料切断)のレビュー
5平均満足度:5.07件のレビュー
木材カット
5
満足度:5.0
釘の打ちこまれた木材のカットで使用 使用していた物よりフッ素のおかげかカットが軽い
1人が参考にしています。
木材カット
5
満足度:5.0
標準のスライド丸鋸の刃からの交換。切断面が綺麗で木材が欠けたりする事がなくなりました。
1人が参考にしています。
金属専用として使用
5
満足度:5.0
使い方が悪かったのかしれませんが、アルミのパイプを切ろうとしたら跳ね返されたことがありました。そこで、このチップソーに交...もっと読む
0人が参考にしています。
多種材切断
5
満足度:5.0
金属はそれなりですが、木材の切れ味の良さに驚きました。 刃を付け替える手間が省けて効率的です。
0人が参考にしています。
非鉄, 樹脂材等の切断
5
満足度:5.0
リーズナブルな価格帯にもかかわらず, 切れ味がよく大変満足です. 断面の仕上がりについてもそこまで期待していなかったので...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スーパーオールマイティーZERO (多種材料切断)
スーパーオールマイティー (多種材料切断)
ハイブリットX (多種材料切断)
SIDING Master (窯業系サイディング材料切断)
BANKIN MASTER (ガルバ・板金切断)
大蛇
メーカー山真製鋸山真製鋸山真製鋸山真製鋸山真製鋸山真製鋸
通常価格3,949-3,634 -2,4764,1803,777 -2,240
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜4日目〜4日目〜4日目
主要切断材質一般鉄鋼材一般鉄鋼材一般鉄鋼材樹脂非鉄金属木質系建材
内径(mm)202020202020
切断適合材料木材、集成材、鉄工材、アルミ材、塩ビ管木材、集成材、鉄工材、アルミ材、塩ビ管木材、集成材、鉄工材、アルミ材、塩ビ管窯業系サイディング材、石膏ボード、化粧石膏ボード、パーチクルボード、ケイカルボード、ラスボード、キッチンパネル、スレート波板金属系サイディング材、軽天材、ガルバ材、波板ガルバ、波板トタン材、アルミ材、塩ビ管木材、集成材、合板、パネコート、MDF材、OSB材、フローリング材、インシュレーションボード、ファイバーボード、ラスカット、カラー合板
コートホワイトフッ素コート-----
スリット4P3P4P
よく一緒に購入される商品

チップソーカテゴリの売れ筋ランキング