17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。

スーパーオールマイティー (多種材料切断)

通常単価(税別)
3,4505,000特別価格
税込単価
3,7955,500特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~8日目一部当日出荷可能

YAMASHINオリジナル。元祖スーパーオールマイティー!パウダーメタルチップ採用で、木材・アルミ・鉄...

詳細を確認
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

外径

(mm)

刃厚

(mm)

歯数(山数)

(P)

JANコード

最高使用回転速度

適合機種

切粉ガードボール

最小発注数量
100
1.1
32
4534587 501002
13000rpm
1個
125
1.5
40
4534587 501255
10000rpm
集・丸
1個
148
1.5
52
4534587 501484
6000rpm
1個
165
1.5
55
4534587 501651
6000rpm
1個
180
1.5
44
4534587 501804
6000rpm
防・集・高チ
1個
190
1.5
55
4534587 501903
6000rpm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,450
( 3,795 )
4日目
3,450
( 3,795 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,8003,634
( 3,997 )
5日目
3,8003,634
( 3,997 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,000
( 5,500 )
8日目
3,8003,634
( 3,997 )
6日目

詳細情報

基本情報

YAMASHINオリジナル。元祖スーパーオールマイティー!パウダーメタルチップ採用で、木材・アルミ・鉄・塩ビカットがこれ1枚で可能!

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スーパーオールマイティー (多種材料切断)のレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
鉄板の切断
4
満足度:4.0
1mm厚の鉄板切断に使用しました。 非常に軽く切れ切断面も綺麗でした。 刃を付け替えずに木材から金属まで切断できるので助...もっと読む
0人が参考にしています。
木材とアルミ材の加工
5
満足度:5.0
ベース材に使用しているベニヤ板とアルミ製アングルの切断加工にマルノコに装着して使用しています、切断面は綺麗に仕上がります...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スーパーオールマイティー (多種材料切断)
静龍拳
義経
音無し静2
弁慶
大蛇
メーカー山真製鋸山真製鋸山真製鋸山真製鋸山真製鋸山真製鋸
通常価格3,450-3,0902,780 -2,160 -2,6652,240
通常出荷日在庫品1日目〜4日目在庫品1日目〜4日目〜在庫品1日目〜4日目
主要切断材質一般鉄鋼材木質系建材木質系建材木質系建材木質系建材木質系建材
内径(mm)202020202020
切断適合材料木材、集成材、鉄工材、アルミ材、塩ビ管木材、集成材、合板、パネコート、MDF材、OSB材、フローリング材、インシュレーションボード、ファイバーボード、ラスカット、カラー合板木材、集成材、合板、パネコート、MDF材、OSB材、フローリング材、インシュレーションボード、ファイバーボード、ラスカット、カラー合板木材、集成材、合板、パネコート、MDF材、OSB材、フローリング材、インシュレーションボード、ファイバーボード、ラスカット、カラー合板木材、集成材、合板、パネコート、MDF材、OSB材、フローリング材、インシュレーションボード、ファイバーボード、ラスボード、カラー合板木材、集成材、合板、パネコート、MDF材、OSB材、フローリング材、インシュレーションボード、ファイバーボード、ラスカット、カラー合板
フッソ浸透フッ素コーティング
スリット3P4P4P4P4P
よく一緒に購入される商品

チップソーカテゴリの売れ筋ランキング