17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

キッチンパネルチップソー(キッチンパネル用)

キッチンパネルチップソー(キッチンパネル用)
通常単価(税別)
6,8008,300特別価格
税込単価
7,4809,130特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~10日目一部当日出荷可能

スピーディーなカット作業と、粉塵の軽減を実現。キッチン、サニタリー、浴室、トイレの壁面材のカットに最適...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

型番リスト

表示件数

外径

(mm)

刃厚

(mm)

歯数(山数)

(P)

JANコード

最高使用回転速度

適合機種

最小発注数量
100
1.1
70
4534587 591003
13000rpm
1個
125
1.1
80
4534587 591256
10000rpm
1個
165
1.5
110
4534587 591652
6000rpm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,800
( 7,480 )
4日目
7,3007,081
( 7,789 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,300
( 9,130 )
10日目

詳細情報

基本情報

スピーディーなカット作業と、粉塵の軽減を実現。キッチン、サニタリー、浴室、トイレの壁面材のカットに最適。切断面もキレイな仕上がり。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

キッチンパネルチップソー(キッチンパネル用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
キッチンパネルチップソー(キッチンパネル用)
白蛇 石膏ボード (木工用)
ガルバ板金チップソー (金属系サイディング用)
POWER METAL パワーメタル(ステンレス・スパイラルダクト用)
オールダイヤモンド D8/D12(窯業系サイディング用)
大蛇
メーカー山真製鋸山真製鋸山真製鋸山真製鋸山真製鋸山真製鋸
通常価格6,800-2,7605,730 -9,0639,5952,240
通常出荷日在庫品1日目〜4日目〜4日目〜4日目4日目4日目
主要切断材質樹脂樹脂非鉄金属ステンレス樹脂木質系建材
内径(mm)202020202020
切断適合材料キッチンパネル木材、集成材、石膏ボード、化粧石膏ボード、ケイカルボード、ラスボードガルバ材、波板ガルバ、金属系サイディング材、軽天材、波板トタンステンレス、スパイラルダクト窯業系サイディング材、石膏ボード、化粧石膏ボード、スレート波板、ケイカルボード木材、集成材、合板、パネコート、MDF材、OSB材、フローリング材、インシュレーションボード、ファイバーボード、ラスカット、カラー合板
フッソ浸透フッ素コーティング
よく一緒に購入される商品

チップソーカテゴリの売れ筋ランキング