ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • 外径(mm)

    ~mm
  • 歯数(山数)(P)

    ~mm
  • JANコード

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

オールダイヤモンド D8/D12(窯業系サイディング用)

オールダイヤモンド D8/D12(窯業系サイディング用) CYT-YSD-100D8
通常単価(税別)
9,595
税込単価
10,555
通常出荷日:4日目

窯業系サイディングを8P/12Pの高品質ダイヤモンドチップで美しく快適にカット!静音・制振レーザースリ...

詳細を確認

型番:

CYT-YSD-100D8
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CYT-YSD-100D8の仕様・寸法情報

主要切断材質
樹脂
外径(mm)
100
刃厚(mm)
1.8
内径(mm)
20
歯数(山数)(P)
8
JANコード
4534587 091008
最高使用回転速度
13000rpm
切断適合材料
窯業系サイディング材、石膏ボード、化粧石膏ボード、スレート波板、ケイカルボード
適合機種
フッソ
レーザースリット
-
-

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
CYT-YSD-100D8

外径

(mm)

歯数(山数)

(P)

JANコード

最高使用回転速度

最小発注数量
100
8
4534587 091008
13000rpm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,595
( 10,555 )
4日目

詳細情報

基本情報

窯業系サイディングを8P/12Pの高品質ダイヤモンドチップで美しく快適にカット!静音・制振レーザースリット入りでさらに切断性能がUPしました。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

オールダイヤモンド D8/D12(窯業系サイディング用)の型番CYT-YSD-100D8のページです。 型番CYT-YSD-100D8に関する仕様情報を記載しております。
オールダイヤモンド D8/D12(窯業系サイディング用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オールダイヤモンド D8/D12(窯業系サイディング用)
ガルバ板金チップソー (金属系サイディング用)
白蛇 石膏ボード (木工用)
弁慶
SIDING Master (窯業系サイディング材料切断)
義経
メーカー山真製鋸山真製鋸山真製鋸山真製鋸山真製鋸山真製鋸
通常価格9,5955,730 -2,7602,6653,8002,780 -
通常出荷日4日目4日目〜4日目〜在庫品1日目〜4日目〜在庫品1日目〜
主要切断材質樹脂非鉄金属樹脂木質系建材樹脂木質系建材
刃厚(mm)1.80.811.61.4-
内径(mm)202020202020
切断適合材料窯業系サイディング材、石膏ボード、化粧石膏ボード、スレート波板、ケイカルボードガルバ材、波板ガルバ、金属系サイディング材、軽天材、波板トタン木材、集成材、石膏ボード、化粧石膏ボード、ケイカルボード、ラスボード木材、集成材、合板、パネコート、MDF材、OSB材、フローリング材、インシュレーションボード、ファイバーボード、ラスボード、カラー合板窯業系サイディング材、石膏ボード、化粧石膏ボード、パーチクルボード、ケイカルボード、ラスボード、キッチンパネル、スレート波板木材、集成材、合板、パネコート、MDF材、OSB材、フローリング材、インシュレーションボード、ファイバーボード、ラスカット、カラー合板
適合機種-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

チップソーカテゴリの売れ筋ランキング