17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • 外径(mm)

    ~mm
  • 刃厚(mm)

    ~mm
  • 歯数(山数)(P)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • トラスココード

  • 質量(g)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

パウダーチタンチップソー“プロメタル”

通常単価(税別)
7,7428,649特別価格
税込単価
8,5169,514特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

特殊段付き加工により台金の厚みを薄くし、極薄刃1.3ミリのチップを採用。

未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

外径

(mm)

刃厚

(mm)

歯数(山数)

(P)

JANコード

トラスココード

質量(g)

材質2

刃材質

適合機種

重量

(g)

材質1

最小発注数量
147
1.3 ~ 1.6
36
4534587010016
333-8347
190.000
チップ:チタン
-
-
台金:工具鋼
1個
165
1.3 ~ 1.6
40
4534587010023
333-8371
-
-
チタン
210
台金:工具鋼
1個
180
1.3 ~ 1.6
40
4534587010030
333-8401
-
-
チタン
防・集・高チ
230
台金:工具鋼
1個
190
1.3
40
4534587 010047
-
-
-
-
-
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,7427,193
( 7,912 )
1日目
8,5617,193
( 7,912 )
1日目
8,4777,193
( 7,912 )
1日目
8,6497,237
( 7,961 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

特殊段付き加工により台金の厚みを薄くし、極薄刃1.3ミリのチップを採用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パウダーチタンチップソー“プロメタル”のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パウダーチタンチップソー“プロメタル”
パウダーチタンチップソー“メタルマスター”
ガルバ板金チップソー (金属系サイディング用)
弁慶
オールダイヤモンド D8/D12(窯業系サイディング用)
ハイブリットX (多種材料切断)
メーカー山真製鋸山真製鋸山真製鋸山真製鋸山真製鋸山真製鋸
通常価格7,742-5,212 -5,730 -2,6659,5952,250
通常出荷日在庫品1日目〜1日目〜4日目〜在庫品1日目〜4日目在庫品1日目〜
主要切断材質一般鉄鋼材 / ステンレス一般鉄鋼材 / ステンレス非鉄金属木質系建材樹脂一般鉄鋼材
内径(mm)202020202020
最高使用回転速度6000rpm----6000rpm
切断適合材料鉄工材、ステンレス、Cチャン、鉄板、鉄丸パイプ、スパイラルダクト、軽天材鉄工材、ステンレス、Cチャン、鉄板、鉄丸パイプ、スパイラルダクト、軽天材ガルバ材、波板ガルバ、金属系サイディング材、軽天材、波板トタン木材、集成材、合板、パネコート、MDF材、OSB材、フローリング材、インシュレーションボード、ファイバーボード、ラスボード、カラー合板窯業系サイディング材、石膏ボード、化粧石膏ボード、スレート波板、ケイカルボード木材、集成材、鉄工材、アルミ材、塩ビ管
フッソ浸透フッ素コーティング-
よく一緒に購入される商品

チップソーカテゴリの売れ筋ランキング