ツール用品技術窓口
※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。
型番
P1B
2025年11月に販売終了となりました。
推奨代替品はございません。
お得なエコノミーシリーズで消耗品もコストダウン!
ミスミ
通常出荷日:在庫品1日目
レバーシャ用の替刃。【特長】・硬度:HRC56±2。・刃材質:炭素鋼。・製造国:台湾。・P1B:適合本体P-1/質量0.67kg。・P2B:適合本体P-2/質量0.96kg。・P3B:適合本体P-3/質量2.1kg。・P4B:適合本体P-4/質量1.49kg。
商品の仕様・技術のお問い合わせ
Webお問い合わせフォーム
営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)
※お問い合わせフォームは24時間受付しております。
見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード