ファクトリーサプライ用品技術窓口

ロックタイト 高機能瞬間接着剤 443

通常単価(税別)
1,695
税込単価
1,865
通常出荷日:1日目

【特長】・プリント基板の電子部品補強用瞬間接着剤です・硬化促進剤7452を併用することで数秒で肉盛り接...

詳細を確認
  • 商品種類
    瞬間接着剤
  • 透明
  • 詳細タイプ
    電子部品用
  • 粘度型
    中粘度
  • トラスココード
    290-1242
  • 固着時間
    20~50秒(22℃)
  • 主成分
    シアノアクリレート系
  • 質量
    30g
  • 内容量
    1本(20g)

ご注意

  • 冷蔵暗所(2~8℃)にて保管してください。

型番:

443-20
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 主成分:シアノアクリレート系
  • 色:透明
  • 粘度:950~1,400mPa・s
  • せん断強度注1:16~26N/mm2
  • 使用温度範囲の目安:-55~+80℃
  • 固着時間注2:20~50秒
  • 容量(ボトル):20g

注1:鋼ラップシェアを使用し、ISO4587に基づき試験したせん断強度の代表値を示す。
注2:鋼ラップシェアを使用し、ISO4587に基づいて22℃×50%RH雰囲気下で0.1N/mm2の強度を発揮するまでの時間の代表値を示す。

注意・禁止事項

日本向け製品です。海外製品とは仕様が異なります。

443-20の仕様・寸法情報

商品種類
瞬間接着剤
透明
詳細タイプ
電子部品用
粘度型
中粘度
トラスココード
290-1242
固着時間
20~50秒(22℃)
主成分
シアノアクリレート系
質量
30g
内容量
1本(20g)
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
443-20
関連

内容量

最小発注数量
1本(20g)
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,695
( 1,865 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・プリント基板の電子部品補強用瞬間接着剤です
・硬化促進剤7452を併用することで数秒で肉盛り接着します
【用途】
・基板上のジャンバー線、IC、ディスクリート部品を硬化促進剤タックパックアクセラレーターを併用することで数秒以内に肉盛り接着します

ご注意

  • 冷蔵暗所(2~8℃)にて保管してください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロックタイト 高機能瞬間接着剤 443の型番443-20のページです。 型番443-20に関する仕様情報を記載しております。
ロックタイト 高機能瞬間接着剤 443のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ロックタイト 高機能瞬間接着剤 443
ロックタイト 高機能瞬間接着剤 403
ロックタイト 瞬間強力接着剤 基板・電子部品用 382
ロックタイト 強力瞬間接着剤 ゴム・プラスチック用
ロックタイト 強力瞬間接着剤 ゴム用 424/4348
ロックタイト 硬化促進剤 7649
メーカーヘンケルヘンケルヘンケルヘンケルヘンケルヘンケル
通常価格1,6951,8871,7091,5941,594 -2,812
通常出荷日1日目4日目3日目1日目1日目1日目
商品種類瞬間接着剤瞬間接着剤瞬間接着剤瞬間接着剤瞬間接着剤瞬間接着剤
透明透明透明透明透明グリーン
詳細タイプ電子部品用高粘度型基板電子部品用ゴム・プラスチック用特殊ゴム用-
粘度型中粘度高粘度----
トラスココード290-1242335-2382---215-0905
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

瞬間接着剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト