ファクトリーサプライ用品技術窓口

ロックタイト 高機能瞬間接着剤 403

通常単価(税別)
1,887
税込単価
2,076
通常出荷日:4日目

【特長】・乾燥した条件下でも刺激臭を放ちません。・接着付近で白化現象や部品の曇りがありません。【用途】...

詳細を確認
  • 商品種類
    瞬間接着剤
  • 透明
  • 詳細タイプ
    高粘度型
  • 粘度型
    高粘度
  • JANコード
    6902545333886
  • トラスココード
    335-2382
  • 質量(g)
    30
  • 容量(g)
    20
  • 使用温度(℃)
    -55~70
  • 粘度(mPa・s)
    粘度900~1500
  • 固着時間(23℃)
    20~45秒
  • 仕様
    最大すき間:0.05mm
  • 主成分
    シアノアクリレート系
  • 内容量
    1本(20g)

型番:

403-20
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

 

 

超高速での接着を実現
プライマーとの併用で更に幅広い素材に対応可能

 

瞬間接着剤

ロックタイト瞬間接着剤は、超高速、難接着用、耐熱/ 耐衝撃用、低臭低白化用、柔軟性のある素材用など様々な製品をラインナップしております。
ロックタイトの先端技術を駆使し、今までにない数多くの特徴を網羅した最新の瞬間接着剤です。

  • ■ 数秒で硬化
  • ■ 多用途 - 異種材同士の接着可能
  • ■ 高強度 - 材料強度を上回る接着力
  • ■ 小部品の接着に
ロックタイト 高機能瞬間接着剤 403・25637:関連画像

 

ロックタイト瞬間接着剤の歴史

ロックタイトの瞬間接着剤は1960年代初頭に開発され現在様々な分野で使用されています。

ロックタイト 高機能瞬間接着剤 403・25637:関連画像

 

瞬間接着剤の硬化メカニズム

瞬間接着剤は湿気硬化により硬化、強固な樹脂を形成します。金属、樹脂、ゴム等幅広い材料に使用が可能です。

ロックタイト 高機能瞬間接着剤 403・25637:関連画像 :強酸性の反応阻害物質 ロックタイト 高機能瞬間接着剤 403・25637:関連画像 :吸収水分又は開始種 ロックタイト 高機能瞬間接着剤 403・25637:関連画像 :接着剤モノマー

ロックタイト 高機能瞬間接着剤 403・25637:関連画像

接着剤塗布状況

ロックタイト 高機能瞬間接着剤 403・25637:関連画像

被着材表面の水分(湿気)と反応阻害物質が接触

ロックタイト 高機能瞬間接着剤 403・25637:関連画像

硬化反応開始

ロックタイト 高機能瞬間接着剤 403・25637:関連画像

重合反応完了

 

半自動化による作業性向上と顧客サポート

ロックタイト 高機能瞬間接着剤 403・25637:関連画像

塗布装置による自動化が可能です。また、塗布装置による作業で塗布量のコントロールも可能。

【仕様】
寸法(長さx幅x高さ)
210x190x98mm
約3kg

【供給電力】
AC100V 0.3A

【メーカー参考型番】
ロックタイト ペリスタルテックポンプ(製品番号:98548)

※低~中粘度のロックタイト瞬間接着剤を容器から滴下およびビート状に塗布するポンプです。
流量がプログラム制御でき、温度や粘度の変化に関わらず正確に塗布することができます。
サックバック機能で、液だれやエアーの混入を防ぎます。

 

瞬間接着剤 接着テスト・白化テスト動画

ロックタイト 高機能瞬間接着剤 403・25637:関連画像

 

お客様の声

ゴム接着に白くならない接着剤なので後工程が楽になりました。
エクステリアメーカー様
黒い部品で使用できるし硬化時間も早く満足しています。
機械部品製造メーカー様

 

開発秘話

1956年、バーノン・クリーブル教授は自身が開発した接着剤ロックタイトを「液体のロックナット」として発表しました。
この接着剤は機械のナットとボルトの緩みを解決するものでした。
この接着剤開発によりネジのゆるみ止めだけではなくはめ合い勘合部、配管継ぎ手部、フランジシールとさまざまなアプリケーションに使用可能な嫌気性接着剤を開発、市場へ投入いたしました。
ロックタイト=嫌気性接着剤と言われる程、その顧客満足度は非常に高い、信頼のブランドとなっております。
ヘンケルではお客様のリクエストにより表面処理されたねじや高温対応にお答えすべく日々製品開発を行っております。

 

403-20の仕様・寸法情報

商品種類
瞬間接着剤
透明
詳細タイプ
高粘度型
粘度型
高粘度
JANコード
6902545333886
トラスココード
335-2382
質量(g)
30
容量(g)
20
使用温度(℃)
-55~70
粘度(mPa・s)
粘度900~1500
固着時間(23℃)
20~45秒
仕様
最大すき間:0.05mm
主成分
シアノアクリレート系
内容量
1本(20g)

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
403-20
関連

内容量

最小発注数量
1本(20g)
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,887
( 2,076 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・乾燥した条件下でも刺激臭を放ちません。
・接着付近で白化現象や部品の曇りがありません。
【用途】
・プラスチックレンズ、プリズムや外観が気になる部品の接着に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロックタイト 高機能瞬間接着剤 403の型番403-20のページです。 型番403-20に関する仕様情報を記載しております。
ロックタイト 高機能瞬間接着剤 403のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q張り合わせ部が白くなってしまいました。
A
403をご使用下さい。白化が抑えられます。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ロックタイト 高機能瞬間接着剤 403
ロックタイト 高機能瞬間接着剤 443
ロックタイト 瞬間強力接着剤 基板・電子部品用 382
ロックタイト 強力瞬間接着剤 ゴム・プラスチック用
ロックタイト 強力瞬間接着剤 ゴム用 424/4348
LOCTITE 強力瞬間接着剤 LKR-004
メーカーヘンケルヘンケルヘンケルヘンケルヘンケルヘンケル
通常価格1,8871,6951,7091,5941,594 -574
通常出荷日4日目1日目3日目1日目1日目1日目
商品種類瞬間接着剤瞬間接着剤瞬間接着剤瞬間接着剤瞬間接着剤瞬間接着剤
透明透明透明透明透明透明
詳細タイプ高粘度型電子部品用基板電子部品用ゴム・プラスチック用特殊ゴム用-
粘度型高粘度中粘度----
JANコード6902545333886----4976742252198
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

瞬間接着剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト