17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ロックタイト “フランジシール剤 5127”(異種フランジ用)

通常単価(税別)
3,96812,903
税込単価
4,36514,193
通常出荷日:1日目

【特長】・成型ガスケットのようなヘタリ無しで、アルミなどへの食いつきが良く、また柔軟性があります。・室...

詳細を確認
  • 商品種類
    シーリング剤
  • その他
  • 使用温度範囲(℃)
    -55~150
  • 粘度(mPa・s)
    ペースト(チキソ)
  • 特長
    成型ガスケットのようなヘタリ無しで、アルミなどへの食いつきが良く、また柔軟性があります。
  • 用途
    異種フランジシールに。
  • 推奨硬化促進剤
    7649
  • 仕様
    嫌気性
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 材質1

  • タイプ

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
関連

JANコード

トラスココード

質量(g)

材質1

タイプ

内容量

最小発注数量
-
332-7841
66
合成樹脂
-
1本(50ml)
2個

-

6902545369113
332-7833
350.000
主成分:合成樹脂
嫌気性
1本(300ml)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,968
( 4,365 )
1日目
12,903
( 14,193 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・成型ガスケットのようなヘタリ無しで、アルミなどへの食いつきが良く、また柔軟性があります。
・室温硬化型1液嫌気性シール剤です。
【用途】
・異種フランジシールに。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロックタイト “フランジシール剤 5127”(異種フランジ用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ロックタイト “フランジシール剤 5127”(異種フランジ用)
ロックタイト "フランジシール剤 515"(一般用)
ロックタイト "フランジシール剤 518"(アルミ用)
ロックタイト “フランジシール剤 5699”(耐オイル・耐水用)
ロックタイト シリコーンシール剤 5920 耐熱
ロックタイト "シリコーンシール剤 5900"(高変位・即シール性)
メーカーヘンケルヘンケルヘンケルヘンケルヘンケルヘンケル
通常価格3,968-3,744 -14,3603,450 -3,094 -5,452
通常出荷日1日目1日目〜1日目1日目〜1日目1日目
商品種類シーリング剤シーリング剤シーリング剤シーリング剤シーリング剤シーリング剤
その他その他グレーその他
使用温度範囲(℃)-55~150-55~150-55~150-55~230-55~316-55~230
粘度(mPa・s)ペースト(チキソ)ペースト(チキソ)ペースト(チキソ)ペースト(チキソ)ペースト(チキソ)ペースト(チキソ)
特長成型ガスケットのようなヘタリ無しで、アルミなどへの食いつきが良く、また柔軟性があります。硬化後も柔軟性を有しています。硬化後も柔軟性を有しており、アルミへのぬれ性がよくミッションケースやクランクケースのシールに適しています。脱オキシムタイプのシリコンシール剤です。脱オキシムタイプのシリコンシール剤です。脱オキシムタイプのシリコンシール剤です。耐熱性に優れ、高温下での使用に適します。

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

工業用シーリング剤・液状ガスケットカテゴリの売れ筋ランキング