ファクトリーサプライ用品技術窓口

ロックタイト スチールエポキシ補修用

通常単価(税別)
12,801
税込単価
14,081
通常出荷日:5日目

【特長】・2液混合エポキシ補修剤で素早く混合し使用できます。・鉄フィラー入りで金属状に硬化します。【用...

詳細を確認
  • 商品種類
    金属用補修剤
  • 硬化時間
    7時間
  • 可使時間
    3~4分
  • JANコード
    0079340966048
  • トラスココード
    389-2131
  • 質量(g)
    60.000
  • 材質1
    主成分:エポキシ樹脂
  • 容量(g)
    50
  • 可使時間(25℃)
    3~4分
  • 硬化時間(25℃)
    10分間
  • 灰色
  • 特長
    2液混合エポキシ補修剤で素早く混合し使用できます。鉄フィラー入りで金属状に硬化します。
  • 用途
    補修後、復旧させる必要のあるパイプ、その他設備。スチール、鋳物、ステンレス、コンクリートなどの接着。
  • 材質
    エポキシ樹脂
  • セット内容
    本体、ミキシングノズル1本
  • 内容量
    1セット(本体・ミキシングノズル)

型番:

96604
解除
  • この商品は6個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

96604の仕様・寸法情報

商品種類
金属用補修剤
硬化時間
7時間
可使時間
3~4分
JANコード
0079340966048
トラスココード
389-2131
質量(g)
60.000
材質1
主成分:エポキシ樹脂
容量(g)
50
可使時間(25℃)
3~4分
硬化時間(25℃)
10分間
灰色
特長
2液混合エポキシ補修剤で素早く混合し使用できます。鉄フィラー入りで金属状に硬化します。
用途
補修後、復旧させる必要のあるパイプ、その他設備。スチール、鋳物、ステンレス、コンクリートなどの接着。
材質
エポキシ樹脂
セット内容
本体、ミキシングノズル1本
内容量
1セット(本体・ミキシングノズル)
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
96604

内容量

最小発注数量
1セット(本体・ミキシングノズル)
6個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,801
( 14,081 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・2液混合エポキシ補修剤で素早く混合し使用できます。
・鉄フィラー入りで金属状に硬化します。
【用途】
・補修後、復旧させる必要のあるパイプ、その他設備。
・スチール、鋳物、ステンレス、コンクリートなどの接着。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロックタイト スチールエポキシ補修用の型番96604のページです。 型番96604に関する仕様情報を記載しております。
ロックタイト スチールエポキシ補修用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ロックタイト スチールエポキシ補修用
ロックタイト 高機能耐摩耗剤 ノードバック (平面用・粗粒子)
金属用補修剤 PC7319
ロックタイト ノードバック コーティング・ライニング 耐熱タイプ
ロックタイト ファーストセットスチールパテ 454g EA3473
スリックラップ 水活性グラスファイバーテープ・包帯型補修剤
メーカーヘンケルヘンケルヘンケルヘンケルヘンケル山王工業
通常価格12,801119,263121,87555,21910,21723,160 -
通常出荷日5日目1日目1日目5日目1日目4日目
商品種類金属用補修剤金属用補修剤金属用補修剤金属用補修剤-金属用補修剤
硬化時間7時間-16時間-10分-
可使時間3~4分-30分-3分-
JANコード007934096604869025454674990079340960923-0079340399174-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

金属用補修剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト