17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ロックタイト 床補修剤“マグナクリートFGM”(即硬化グレード)

通常単価(税別)
32,337
税込単価
35,571
通常出荷日:1日目

【特長】・即硬化タイプのコンクリート補修剤です。・耐薬品性があります。【用途】・コンクリート床面のくぼ...

詳細を確認
  • 商品種類
    コンクリート用補修剤
  • 硬化時間(25℃)
    1~2時間
  • 特長
    即硬化タイプの床面用補修剤です。耐薬品性があります。
  • 用途
    コンクリート床面のくぼみ充填や割れ表面の再仕上げ用。
  • 材質/主成分
    リン酸マグネシウム

型番:

FGM-3.8LT
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

FGM-3.8LTの仕様・寸法情報

商品種類
コンクリート用補修剤
JANコード
0079340955516
トラスココード
290-1277
質量(g)
5400
材質1
主成分:リン酸マグネシウム
容量(g)
5500
硬化時間(25℃)
1~2時間
特長
即硬化タイプの床面用補修剤です。耐薬品性があります。
用途
コンクリート床面のくぼみ充填や割れ表面の再仕上げ用。
材質/主成分
リン酸マグネシウム
内容量
1本(5.5kg)

絞り込み条件

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 材質1

  • 容量(g)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
FGM-3.8LT

JANコード

トラスココード

質量(g)

材質1

容量(g)

内容量

最小発注数量
0079340955516
290-1277
5400
主成分:リン酸マグネシウム
5500
1本(5.5kg)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
32,337
( 35,571 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・即硬化タイプのコンクリート補修剤です。
・耐薬品性があります。
【用途】
・コンクリート床面のくぼみ充填や割れ表面の再仕上用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロックタイト 床補修剤“マグナクリートFGM”(即硬化グレード)の型番FGM-3.8LTのページです。 型番FGM-3.8LTに関する仕様情報を記載しております。
ロックタイト 床補修剤“マグナクリートFGM”(即硬化グレード)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ロックタイト 床補修剤“マグナクリートFGM”(即硬化グレード)
ロックタイト "クラックフィラーSL"
ロックタイト “クラックフィラー”クラックフィラー用ノズル(3本入)
FGM用添加剤 PC7257 SUMMER
コンクリート補修剤 コンクリートリペア600
エポキシ樹脂モルタル充填工法用補修剤 ユニエポ補修用プライマー
メーカーヘンケルヘンケルヘンケルヘンケルスリーエムジャパンコニシ
通常価格32,3379,7071,7885,7817,7743,154
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目6日目
商品種類コンクリート用補修剤コンクリート用補修剤コンクリート用補修剤-コンクリート用補修剤コンクリート用補修剤
-ホワイトグレーホワイト
硬化時間(25℃)1~2時間-----
特長即硬化タイプの床面用補修剤です。耐薬品性があります。-----
用途コンクリート床面のくぼみ充填や割れ表面の再仕上げ用。-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンクリート用補修剤・セメントカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト