ファクトリーサプライ用品技術窓口

ロックタイト "クラックフィラーSL"

通常単価(税別)
9,532
税込単価
10,485
通常出荷日:1日目

【特長】・コンクリートより優れた圧縮強度・コンクリート、木材、金属、レンガ、その他の一般建材に接着・耐...

詳細を確認
  • 商品種類
    コンクリート用補修剤
  • 硬化時間
    90分(25℃)
  • 可使時間
    3分(25℃)
  • 使用温度範囲
    4~43℃
  • JANコード
    0079340438538
  • トラスココード
    418-8012
  • 質量(g)
    280
  • 材質1
    主成分:ウレタン樹脂
  • 材質
    ウレタン樹脂
  • 内容量
    1本(243g)

ご注意

  • コーキングガンが必要になります。

型番:

1291113
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

1291113の仕様・寸法情報

商品種類
コンクリート用補修剤
硬化時間
90分(25℃)
可使時間
3分(25℃)
使用温度範囲
4~43℃
JANコード
0079340438538
トラスココード
418-8012
質量(g)
280
材質1
主成分:ウレタン樹脂
材質
ウレタン樹脂
内容量
1本(243g)
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
1291113

内容量

最小発注数量
1本(243g)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,532
( 10,485 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・コンクリートより優れた圧縮強度
・コンクリート、木材、金属、レンガ、その他の一般建材に接着
・耐薬品性と耐食性
・自己平滑性
・クラック、小さな穴、欠けの箇所に充填し、100%硬化します
・硬化した樹脂は柔軟性があります
・市販の300mlカートリッジガンで塗布が可能です
【用途】
・屋内外用のコンクリート補修、クラックや穴埋めに

ご注意

  • コーキングガンが必要になります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロックタイト "クラックフィラーSL"の型番1291113のページです。 型番1291113に関する仕様情報を記載しております。
ロックタイト "クラックフィラーSL"のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ロックタイト "クラックフィラーSL"
ロックタイト 床補修剤“マグナクリートFGM”(即硬化グレード)
ひび割れ補修剤 eiプラスパック
コンクリートリペア CR-20
カップセメント
コンクリート補修剤 コンクリートリペア600
メーカーヘンケルヘンケルABC商会旭エンジニアリングアサヒペンスリーエムジャパン
通常価格9,53231,36719,165 -56,875610 -12,089
通常出荷日1日目1日目8日目4日目1日目1日目
商品種類コンクリート用補修剤コンクリート用補修剤コンクリート用補修剤コンクリート用補修剤その他コンクリート用補修剤
ホワイトその他グレー
硬化時間90分(25℃)-----
可使時間3分(25℃)-----
使用温度範囲4~43℃-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンクリート用補修剤・セメントカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト