17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ロックタイト スーパーフレックス(速硬化タイプ)

通常単価(税別)
7,500
税込単価
8,250
通常出荷日:1日目

【特長】・シリコーンシール剤です。・2時間後には耐水性を持ちます。【用途】・防水が必要で、かつ早急な稼...

詳細を確認
  • 商品種類
    シーリング剤
  • 質量(g)
    410
  • 材質1
    酢酸シリコーン
  • 使用温度範囲(℃)
    -34~121
  • 特長
    シリコーンシール剤です。2時間後には耐水性を持ちます。
  • 用途
    防水が必要で、かつ早急な稼動が必要な箇所に。
  • 内容量
    1本(300ml)

型番:

1311327
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

■仕様

  • 液色:白/1312042、透明/1311327
  • 硬化方法:1液湿気硬化型シリコーン(脱酢酸)
  • せん断強度(N/mm2):≧0.8
  • 使用温度範囲の目安(℃):-34~+204
  • 耐油性・耐水性:防水用
  • 伸び率(%):≧400
  • 表面硬化時間:10分/24時間
  • 容量:300ml

注:ISO 37

 

■特長

  • 強靭で耐水性の高い、あらゆる材質に対応可能なシール剤。

1311327の仕様・寸法情報

商品種類
シーリング剤
クリア
トラスココード
418-8021
質量(g)
410
材質1
酢酸シリコーン
使用温度範囲(℃)
-34~121
特長
シリコーンシール剤です。2時間後には耐水性を持ちます。
用途
防水が必要で、かつ早急な稼動が必要な箇所に。
内容量
1本(300ml)
-
-

絞り込み条件

  • トラスココード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
13113271311327

トラスココード

内容量

最小発注数量
クリア
418-8021
1本(300ml)
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,500
( 8,250 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・シリコーンシール剤です。
・2時間後には耐水性を持ちます。
【用途】
・防水が必要で、かつ早急な稼動が必要な箇所に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロックタイト スーパーフレックス(速硬化タイプ)の型番1311327のページです。 型番1311327に関する仕様情報を記載しております。
ロックタイト スーパーフレックス(速硬化タイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ロックタイト スーパーフレックス(速硬化タイプ)
ロックタイト "フランジシール剤 518"(アルミ用)
ロックタイト "シリコーンシール剤 5900"(高変位・即シール性)
ロックタイト "シリコーンシール剤 5999"(耐オイル・即シール性)
ロックタイト "フランジシール剤 515"(一般用)
ロックタイト “フランジシール剤 5699”(耐オイル・耐水用)
メーカーヘンケルヘンケルヘンケルヘンケルヘンケルヘンケル
通常価格7,50014,3605,4524,2583,744 -3,450 -
通常出荷日1日目1日目1日目3日目1日目〜1日目〜
商品種類シーリング剤シーリング剤シーリング剤シーリング剤シーリング剤シーリング剤
質量(g)410398450450--
材質1酢酸シリコーン合成樹脂主成分:シリコーンシリコーン合成樹脂主成分:シリコーン
使用温度範囲(℃)-34~121-55~150-55~230-55~230-55~150-55~230
特長シリコーンシール剤です。2時間後には耐水性を持ちます。硬化後も柔軟性を有しており、アルミへのぬれ性がよくミッションケースやクランクケースのシールに適しています。脱オキシムタイプのシリコンシール剤です。耐熱性に優れ、高温下での使用に適します。脱オキシムタイプのシリコンシール剤です。低臭気、非腐食性で、耐オイル不凍液性に優れています。高粘度のため、組付け直後の即シール性に優れています。硬化後も柔軟性を有しています。脱オキシムタイプのシリコンシール剤です。

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

工業用シーリング剤・液状ガスケットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト