17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ロックタイト "インチャージ"(電気電子機器用気相防錆剤)【2個入り】

通常単価(税別)
5,085
税込単価
5,594
通常出荷日:1日目

【特長】・底面のシールをはがし、密閉容器の中に取り付けるだけで容器内の湿気を吸収し、代わって防食性気体...

詳細を確認
  • 種類
  • 用途
    その他
  • JANコード
    4976742512025
  • トラスココード
    123-5478
  • 質量(g)
    16.000
  • 材質1
    主成分:気相防錆剤
  • 耐熱温度(℃)
    60
  • タイプ
    エアゾール
  • 形状
    浸透膜付きカップ
  • 内容量
    1袋(7g×2)

型番:

26806
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (2個入り)

26806の仕様・寸法情報

種類
用途
その他
JANコード
4976742512025
トラスココード
123-5478
質量(g)
16.000
材質1
主成分:気相防錆剤
耐熱温度(℃)
60
タイプ
エアゾール
形状
浸透膜付きカップ
内容量
1袋(7g×2)
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
26806
関連

内容量

最小発注数量
1袋(7g×2)
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,085
( 5,594 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・底面のシールをはがし、密閉容器の中に取り付けるだけで容器内の湿気を吸収し、代わって防食性気体を発生することにより、サビの発生を防ぎ腐食を進行させません
・寿命は取り付けてから約1年
【用途】
・配電盤・電気密閉容器、工程制御パネル、工具やスペアパーツ箱、スイッチやリレー接点、船や軍用機器

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロックタイト "インチャージ"(電気電子機器用気相防錆剤)の型番26806のページです。 型番26806に関する仕様情報を記載しております。
ロックタイト "インチャージ"(電気電子機器用気相防錆剤)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ロックタイト "インチャージ"(電気電子機器用気相防錆剤)
気化性防錆剤″サビネーズ″
気化性防錆剤スプレー
ゼラスト防錆剤(タブタイプ)
ゼラスト防錆剤(スポンジタイプ)
金型用気化性防錆剤 スミモールドVP
メーカーヘンケルユタカメイク旭エンジニアリングトラスコ中山トラスコ中山住鉱潤滑剤
通常価格5,0856642,5622,2001,260 -1,680 -
通常出荷日1日目1日目2日目1日目1日目1日目
種類-スプレー--スプレー
用途その他--その他計器類 / その他-
JANコード4976742512025-----
トラスココード123-5478-----
質量(g)16.000-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

気化性防錆剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト