17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ロックタイト フレアー配管用シール剤

通常単価(税別)
4,592
税込単価
5,051
通常出荷日:1日目

【特長】・嫌気性・1液・室温硬化タイプです・振動によるねじの緩みもストップします・配管内の流体に悪影響...

詳細を確認
  • 商品種類
    配管用シール剤
  • トラスココード
    309-6122
  • 質量(g)
    70
  • 材質1
    主成分:合成樹脂
  • 使用温度範囲(℃)
    -55~150
  • 粘度(mPa・s)
    20000~30000
  • 仕様
    嫌気性
  • 内容量
    1本(50ml)

型番:

20344
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

20344の仕様・寸法情報

商品種類
配管用シール剤
トラスココード
309-6122
質量(g)
70
材質1
主成分:合成樹脂
使用温度範囲(℃)
-55~150
粘度(mPa・s)
20000~30000
仕様
嫌気性
内容量
1本(50ml)
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
20344
関連

内容量

最小発注数量
1本(50ml)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,592
( 5,051 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・嫌気性・1液・室温硬化タイプです
・振動によるねじの緩みもストップします
・配管内の流体に悪影響がありません
【用途】
・空調機器などのフレアー配管シール面の傷、緑錆によるシール不良の防止

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロックタイト フレアー配管用シール剤の型番20344のページです。 型番20344に関する仕様情報を記載しております。
ロックタイト フレアー配管用シール剤のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ロックタイト フレアー配管用シール剤
ロックタイト "金属配管用シール剤 561"(一般配管用・スティックタイプ)
ロックタイト 嫌気性金属配管シール剤 577
ロックタイト 嫌気性金属配管シール剤 567(かじり防止)
ロックタイト 545油圧配管用シール剤50ML
ロックタイト 嫌気性金属配管シール剤 572(一般用)
メーカーヘンケルヘンケルヘンケルヘンケルヘンケルヘンケル
通常価格4,5923,6527,3998,0457,4232,500 -
通常出荷日1日目3日目1日目1日目1日目1日目
商品種類配管用シール剤配管用シール剤配管用シール剤配管用シール剤-配管用シール剤
ホワイトその他ホワイトホワイト
トラスココード309-6122244-9595123-6261123-6211836-6448-
質量(g)702428630458.000-
材質1主成分:合成樹脂主成分:合成樹脂主成分:合成樹脂主成分:合成樹脂主成分:アクリル主成分:合成樹脂

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

配管用シール剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト