溶剤型シール剤の肉痩せによる漏れ、シールテープチギレによるフィルター目詰まり等の問題解決
ファクトリーサプライ用品技術窓口
嫌気性接着剤の金属配管用シール剤。【特長】・金属配管の継ぎ手ネジ部に充填され硬化。・内部流体の漏れを防...
詳細を確認
1液無溶剤型で耐薬品性に優れている。
金属配管用シール剤
ロックタイト金属配管用シール剤は、金属ねじの隙間に充填され硬化したシール剤が、耐振動性、耐薬品性、耐熱性に優れた高分子プラスチック結合となりシールするものです。隙間に充填されたシール剤は100%硬化し、溶剤タイプのような肉やせなどによるシール不良は発生しません。また、PTFE を含有しているためステンレスでも滑らかに締付けができ、シールテープのようなチギレが起きませんので、エルボ、ゲージ、コックなどの位置合わせが容易に行え確実にシールします。低圧においては即シール性を有し、完全硬化後には優れた耐圧性が得られます。


シールテープ問題点

溶剤型シール剤問題点
ロックタイト金属配管シール剤 542で解決!
ロックタイト金属配管用嫌気性シール剤は、ねじ部に充填され硬化し、耐振動、耐熱性、耐薬品性に優れた高分子のプラスチック結合となり100%シールします。
作業方法はいたって簡単!油圧、空圧、水等々の流体へ適合します。

接着表面に「硬化促進剤7649」をスプレーまたはハケ塗りしてください。

塗布の際にはパイプの色に合わせて塗布量を変えるだけ
ご使用前のワンポイント
・配管シール剤を 10℃以下で塗布する場合や、アルミニウム、ステンレス等の不活性材質には、プライマー 7649 で前処理を行ってください。
| ご使用になる金属配管は? | 精度が高い配管 | 一般用配管 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 用途・強度・粘度 | 小口径配管(油圧・空圧用) | 低強度 | 中強度 | 油圧用 | ||
| 高粘度 | 低粘度 | 高粘度 | スティック状 | |||
| 推奨製品 | 542 | 565 (PTFE含有) | 575 (PTFE含有) | 567 (PTFE含有) | 561 (スティック状タイプ) | 577 |
| 液色 | 茶 | 白 | 白 | 白 | 白 | 黄 |
| 粘度(mPa・s) | 400 ~ 800 チキソ | ペースト チキソ | 14,400 ~28,600 チキソ | ペースト チキソ | ろう状半固体 | 16,000 ~ 33,000 チキソ |
| 最大ねじ径 | PT 3/4 以下 | 2 インチ以下 | 2 インチ以下 | 3 インチ以下 | 3 インチ以下 | 3 インチ以下 |
| 使用温度範囲の目安(℃) | -55 ~ 150 | -55 ~ 150 | -55 ~ 150 | -55 ~ 200 | -55 ~ 150 | -55 ~ 125 |
| 破壊トルク(N・m)注1 | 15 | ≧ 2.8 注2 | 16 | ≧ 1.7 注2 | 46 注3 | 11 |
| 適応材質 | 金属 | 金属 | 金属 | ステンレス、アルミニウム | 金属 | 金属 |
| 低圧での即シール性(テーパーねじのみ) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 容量 - 製品番号 | 50 ml 30980 250 ml 30981 | 50 ml 30986 250 ml 36912 | 50 ml 35478 250 ml 35477 | 250 ml 34647 | 19g 37776 | 250 ml 30993 |
| 特長 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
油圧、空圧、ねじ継ぎ手用のシール剤です。耐薬品性に優れPT3/4以下に適し、また中強度のため取外しが可能です。チキソ性を有し垂れ落ちることはありません。 | 低強度一般ねじ継ぎ手用シール剤です。組立てた継ぎ手を容易に分解することができます。耐薬品性にも優れています。 | 一般ねじ込み配管継ぎ手用のシール剤です。PTFE入りのシール剤で、組み付け直後の即シール性も良好です。PT2以下に適し分解可能です。低臭気タイプです。 | ステンレス配管継ぎ手用のシール剤です。PTFEを含有しているため、締付け時に潤滑性を発揮しかじり付きを防止します。592の即硬化タイプです。 | 低強度のシール剤で取外しが容易です。ろう状の半固体製品でスティックアプリケーターパッケージ入り。液状やペースト状では塗布が難しい個所への使用に適しています。 | 中強度のシール剤で繰り返し耐衝撃圧に優れています。油圧機器のねじ継ぎ手、プラグなどのシールに適しています。高粘度でチキソ性を有しておりフランジ面への使用も可能です。 | |
ポンプ、工作機械、建設機械、鉄道車両、建築関係他



1956年、バーノン・クリーブル教授は自身が開発した接着剤ロックタイトを「液体のロックナット」として発表しました。
この接着剤は機械のナットとボルトの緩みを解決するものでした。
この接着剤の開発により、ネジのゆるみ止めだけではなくはめ合い勘合部、配管継ぎ手部、フランジシールとさまざまなアプリケーションに使用可能な嫌気性接着剤を開発、市場へ投入いたしました。
ロックタイト=嫌気性接着剤と言われる程、その顧客満足度は非常に高い、信頼のブランドとなっております。
ヘンケルではお客様のリクエストにより表面処理されたねじや高温対応にお答えすべく日々製品開発を行っており、この商品は自動車、建設機械、鉄道車両、工作機械等々の配管部のリークに対し開発され、建築用としても展開されております。
嫌気性接着剤の金属配管用シール剤。
【特長】
・金属配管の継ぎ手ネジ部に充填され硬化。
・内部流体の漏れを防止し完全にシール可能。
・1液無溶剤型嫌気性の中強度タイプシール剤。
・チキソ性があり垂れ落ちない。
【用途】
・エアー、水、油の配管に使用可能。
・各種金属配管継ぎ手部のシール、油圧、空圧用。
・耐薬品性に優れPT3/4以下に最適。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘンケル
ロックタイト 嫌気性金属配管シール剤 575(低臭気)
4通常価格(税別):2,500円~

ヘンケル
ロックタイト 嫌気性金属配管シール剤 567(かじり防止)
5通常価格(税別):8,045円

ヘンケル
ロックタイト 嫌気性金属配管シール剤 542(油圧・空圧用)
4通常価格(税別):3,578円~

ヘンケル
ロックタイト 嫌気性金属配管シール剤 577
5通常価格(税別):7,399円

積水化学工業
塩ビ管用接着剤 エスロン No.73S
4.5通常価格(税別):473円~

アズワン
液状ガスケット(シリコン系無溶剤タイプ)TBシリーズ
4.5通常価格(税別):2,350円~

日本ヘルメチックス
ヘルメシール 201 粘弾形液状ガスケット
4.3通常価格(税別):843円

スリーボンド
ガス配管用シール剤
4通常価格(税別):3,426円

ヘンケル
ロックタイト 嫌気性金属配管シール剤 572(一般用)
4通常価格(税別):2,500円~