17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ロックタイト "金属配管用シール剤 561"(一般配管用・スティックタイプ)

通常単価(税別)
3,652
税込単価
4,017
通常出荷日:3日目

【特長】・低強度のシール剤で取外しが容易です・ろう状の半固体製品でスティックアプリケーターパッケージ入...

詳細を確認
  • 商品種類
    配管用シール剤
  • ホワイト
  • トラスココード
    244-9595
  • 質量(g)
    24
  • 材質1
    主成分:合成樹脂
  • 使用温度範囲(℃)
    -55~150
  • 推奨硬化促進剤
    7649
  • 仕様
    嫌気性 低粘度
  • 内容量
    1本(19g)

型番:

NO37776
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 主成分:嫌気性
  • 液色:白
  • 粘度(mPa・s):ろう状半固体
  • 推奨配管サイズ(テーパねじ):80A以下
  • 使用温度範囲の目安:-55~+150℃
  • 破壊トルク注1:46N・m注2
  • 適応材質:金属
  • 低圧での速シール性(テーパねじのみ):○
  • 容量:19g
  • 推奨硬化促進剤:SF7649注3
  • 蛍光性あり

注1:M10鋼ボルト・ナットを使用し、ISO 10964に基づき試験した破壊トルクの代表値を示す。
注2:NPT3/8"の鉄パイプと鋼プラグを使用し、ISO 10964(締め付けトルク27N・m)に基づき試験した破壊トルクの代表値を示す。
注3:ステンレス配管や大口径配管には硬化促進剤SF7649が必要です。

NO37776の仕様・寸法情報

商品種類
配管用シール剤
ホワイト
トラスココード
244-9595
質量(g)
24
材質1
主成分:合成樹脂
使用温度範囲(℃)
-55~150
推奨硬化促進剤
7649
仕様
嫌気性 低粘度
内容量
1本(19g)
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
NO37776
関連

内容量

最小発注数量
1本(19g)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,652
( 4,017 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・低強度のシール剤で取外しが容易です
・ろう状の半固体製品でスティックアプリケーターパッケージ入り
・液状やペースト状では塗布が難しい個所への使用に適しています
・無溶剤のため肉やせせず確実にシールします
・スティック状なので垂れ落ちせず仕上がりがきれいです
・持ち運びに便利で、簡単に塗布することが可能です
【用途】
・一般配管継手に

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロックタイト "金属配管用シール剤 561"(一般配管用・スティックタイプ)の型番NO37776のページです。 型番NO37776に関する仕様情報を記載しております。
ロックタイト "金属配管用シール剤 561"(一般配管用・スティックタイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ロックタイト "金属配管用シール剤 561"(一般配管用・スティックタイプ)
ロックタイト フレアー配管用シール剤
ロックタイト 嫌気性金属配管シール剤 577
ロックタイト 嫌気性金属配管シール剤 567(かじり防止)
ロックタイト 545油圧配管用シール剤50ML
ロックタイト 嫌気性金属配管シール剤 572(一般用)
メーカーヘンケルヘンケルヘンケルヘンケルヘンケルヘンケル
通常価格3,6524,5927,3998,0457,4232,500 -
通常出荷日3日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品種類配管用シール剤配管用シール剤配管用シール剤配管用シール剤-配管用シール剤
ホワイトその他ホワイトホワイト
トラスココード244-9595309-6122123-6261123-6211836-6448-
質量(g)247028630458.000-
材質1主成分:合成樹脂主成分:合成樹脂主成分:合成樹脂主成分:合成樹脂主成分:アクリル主成分:合成樹脂
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

配管用シール剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト