17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ロックタイト "金属配管用シール剤 565"(大口径用)

通常単価(税別)
2,5886,193
税込単価
2,8476,812
通常出荷日:1日目

【特長】・1液無溶剤型嫌気性の大口径可能な低強度タイプです。【用途】・一般配管継手(大口径配管)に。

詳細を確認
  • 商品種類
    配管用シール剤
  • ホワイト
  • 材質1
    主成分:合成樹脂
  • 粘度型
    ペースト状(チキソ)
  • 使用温度範囲(℃)
    -55~150
  • 推奨硬化促進剤
    7649
  • 仕様
    嫌気性
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
関連

トラスココード

質量(g)

内容量

最小発注数量
123-6199
72
1本(50ml)
1個
123-6202
310
1本(250ml)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,588
( 2,847 )
1日目
6,193
( 6,812 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・1液無溶剤型嫌気性の大口径可能な低強度タイプです。
【用途】
・一般配管継手(大口径配管)に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロックタイト "金属配管用シール剤 565"(大口径用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ロックタイト "金属配管用シール剤 565"(大口径用)
ロックタイト 嫌気性金属配管シール剤 567(かじり防止)
ロックタイト フレアー配管用シール剤
ロックタイト 嫌気性金属配管シール剤 572(一般用)
ロックタイト "金属配管用シール剤 561"(一般配管用・スティックタイプ)
ロックタイト 嫌気性金属配管シール剤 577
メーカーヘンケルヘンケルヘンケルヘンケルヘンケルヘンケル
通常価格2,588-8,4154,7452,588 -3,7847,826
通常出荷日1日目1日目1日目1日目3日目1日目
商品種類配管用シール剤配管用シール剤配管用シール剤配管用シール剤配管用シール剤配管用シール剤
ホワイトホワイトホワイトホワイトその他
材質1主成分:合成樹脂主成分:合成樹脂主成分:合成樹脂主成分:合成樹脂主成分:合成樹脂主成分:合成樹脂
粘度型ペースト状(チキソ)ペースト状(チキソ)----
使用温度範囲(℃)-55~150-55~205-55~150-55~150-55~150-55~150
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

配管用シール剤カテゴリの売れ筋ランキング