17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ロックタイト 2液室温硬化型エポキシ接着剤 ミックスノズル【10個入り】

通常単価(税別)
1,4881,575
税込単価
1,6371,733
通常出荷日:1日目

2液混合型エポキシ接着剤の50mlパッケージ用のノズル。【特長】・混合型エポキシ接着剤2液タイプ使用時...

詳細を確認
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

2液混合型エポキシ接着剤用ノズル 50mlパッケージ用

短いノズル長で混合することが可能。大量の混合塗布に最適。

SMN-50

SMN-50

MN-50

MN-50

この製品の使用例

ロックタイト 4090(別売)・デュアルカートリッジガン 50ml用 マニュアルタイプ(別売)への装着イメージ

ロックタイト 4090(別売)・デュアルカートリッジガン 50ml用 マニュアルタイプ(別売)への装着イメージ

開発秘話

 

安定的な混合を可能にするために開発しました。

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • 詳細タイプ

  • サイズ

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 材質1

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

詳細タイプ

サイズ

JANコード

トラスココード

質量(g)

材質1

内容量

最小発注数量
ノーマル
全長:152.4mm
0079340984554
333-4066
50
ポリプロピレン(PP)
1パック(10本)
1パック

10個入り

角型
全長:114.3mm
0079340984738
333-6841
60.000
ポリプロピレン(PP)
1パック(10本)
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,575
( 1,733 )
1日目
1,488
( 1,637 )
1日目

詳細情報

基本情報

2液混合型エポキシ接着剤の50mlパッケージ用のノズル。
【特長】
・混合型エポキシ接着剤2液タイプ使用時に使用する、50mlパッケージ用のミキシングノズル。
・1パック10本入り。
・混合比 1:1、1:2の製品に使用可能。
【用途】
・50mlのデュアルカートリッジに装着。
・エポキシ接着剤等の塗布・混合時に利用可能。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ロックタイト 2液室温硬化型エポキシ接着剤 ミックスノズルのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
修理する時に
4
満足度:4.0
現地で緊急に修理したい時に利用しています。非常に使いやすく、いちいち自分で接着剤を混合しなくても良いので便利です。粘着力...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qサイズは色々ありますか?
A
はい、製品パッケージに合わせてご使用下さい。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ロックタイト 2液室温硬化型エポキシ接着剤 ミックスノズル
LOCTITE 高強度エポキシ接着剤"クイックミックス"交換ノズル
ロックタイト 2液室温硬化型エポキシ接着剤
ロックタイト 2液室温硬化型エポキシ接着剤 デュアルカートリッジガン
LOCTITE 高強度エポキシ接着剤"クイックミックス"
メタルロック Y610(高強度タイプ)スタティックミキサー(ノズル)
メーカーヘンケルヘンケルヘンケルヘンケルヘンケルセメダイン
通常価格1,488-3944,136 -6,2597656,138
通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目1日目1日目
商品種類接着剤2液タイプ接着剤2液タイプ接着剤2液タイプ接着剤2液タイプ接着剤2液タイプ接着剤2液タイプ
その他その他--透明その他
その他オプションオプション-オプション-オプション
仕様2液混合型-2液混合型---
内容量1パック(10本)1袋(3本)1本(50ml)1丁1セット(本体(14ml)・ミキシングノズル)-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

接着剤2液タイプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト