ファクトリーサプライ用品技術窓口

ロックタイト "高性能構造用接着剤 334"(耐熱用)

通常単価(税別)
23,129
税込単価
25,442
通常出荷日:4日目

【特長】・耐熱用接着剤です・175℃までの耐熱性を有します・ペースト状なので垂直面でもタレがありません...

詳細を確認
  • 商品種類
    接着剤1液タイプ
  • その他
  • トラスココード
    335-2307
  • 併用プライマー
    SF7386
  • 主成分
    エラストマー変性アクリレート
  • 質量
    380g
  • 内容量
    1本(300ml)

ご注意

  • この商品を使用する際には別途硬化促進剤 7386-100が必要となります。

型番:

334-300
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

334-300の仕様・寸法情報

商品種類
接着剤1液タイプ
[その他] その他
トラスココード
335-2307
併用プライマー
SF7386
主成分
エラストマー変性アクリレート
質量
380g
内容量
1本(300ml)
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
334-300
関連

内容量

最小発注数量
1本(300ml)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
23,129
( 25,442 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐熱用接着剤です
・175℃までの耐熱性を有します
・ペースト状なので垂直面でもタレがありません
・油付着面でも接着可能です
・防火扉の補強枠接着等にも使用されています
・高い耐衝撃性、高い耐剥離強度、耐疲労性、耐薬品性、耐湿性、耐温性があります
【用途】
・多種材質の広い範囲での接着、汚れた面、油面接着

ご注意

  • この商品を使用する際には別途硬化促進剤 7386-100が必要となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロックタイト "高性能構造用接着剤 334"(耐熱用)の型番334-300のページです。 型番334-300に関する仕様情報を記載しております。
ロックタイト "高性能構造用接着剤 334"(耐熱用)のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
フェライトの接着に使用
5
満足度:5.0
熱を加えれば、「高性能構造用接着剤334」だけでも接着可能ですが、「硬化促進剤7386」を使うことで、熱を加えずに接着(...もっと読む
1人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ロックタイト "高性能構造用接着剤 334"(耐熱用)
ロックタイト "高性能構造用接着剤 392"(速硬化タイプ)
ロックタイト "高性能構造用接着剤 326"(速硬化タイプ)
ロックタイト ゴム製品補修剤 黒ゴム接着剤
ロックタイト 多用途接着剤 スーパークリア
ロックタイト 高機能構造用接着剤 
メーカーヘンケルヘンケルヘンケルヘンケルヘンケルヘンケル
通常価格23,12915,3297,8471,1437124,517
通常出荷日4日目1日目1日目1日目1日目3日目
商品種類接着剤1液タイプ接着剤1液タイプ接着剤1液タイプ接着剤1液タイプ接着剤1液タイプ接着剤1液タイプ
その他その他その他透明その他
トラスココード335-2307335-2358335-2277445-2399378-3910-
併用プライマーSF738679237649---
主成分エラストマー変性アクリレート変性アクリレートウレタンメタクリレートクロロプレンゴム系ウレタン樹脂変性アクリレートエステル
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

接着剤1液タイプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト