17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ロックタイト "高性能構造用接着剤 326"(速硬化タイプ)

通常単価(税別)
7,847
税込単価
8,632
通常出荷日:1日目

【特長】・速硬化型接着剤です・硬化促進剤SF7649との併用により1分以内で固着します・自動塗布による...

詳細を確認
  • 商品種類
    接着剤1液タイプ
  • その他
  • トラスココード
    335-2277
  • 粘度(mPa・s)
    18000
  • 併用プライマー
    7649
  • 仕様
    嫌気性
  • 主成分
    ウレタンメタクリレート
  • 質量
    84g
  • 内容量
    1本(50ml)

型番:

326-50
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 主成分:嫌気性
  • 色:こはく
  • 粘度:14,000~22,000mPa・s
  • せん断強度注1:≧15.2N/mm2
  • 使用温度範囲の目安:-55~+120℃
  • 固着時間:1分
  • 推奨硬化促進剤注2:SF7649
  • 比重:1.10
  • 容量(ボトル):50ml

注1:鋼ラップシェアを使用(片面硬化促進剤処理)し、ISO4587に基づき試験したせん断強度の代表値を示す。
注2:推奨硬化促進剤の併用が基本であることを示す。

326-50の仕様・寸法情報

商品種類
接着剤1液タイプ
[その他] その他
トラスココード
335-2277
粘度(mPa・s)
18000
併用プライマー
7649
仕様
嫌気性
主成分
ウレタンメタクリレート
質量
84g
内容量
1本(50ml)
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
326-50
関連

内容量

最小発注数量
1本(50ml)
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,847
( 8,632 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・速硬化型接着剤です
・硬化促進剤SF7649との併用により1分以内で固着します
・自動塗布による量産に最適です
・各種モーターのコイル・マグネットの接着等に使用されています
・高粘度嫌気性構造用接着剤(1液)です
・速硬化性タイプです
・剛性組立部品の接着に最適です
【用途】
・電気モーターなどフェライトと金属板の接着

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロックタイト "高性能構造用接着剤 326"(速硬化タイプ)の型番326-50のページです。 型番326-50に関する仕様情報を記載しております。
ロックタイト "高性能構造用接着剤 326"(速硬化タイプ)のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
製品の組み立て
4
満足度:4.0
プライマー7649を併用し、プラスチックと金属の接着に使用しています。値段に対しての性能は微妙です。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ロックタイト "高性能構造用接着剤 326"(速硬化タイプ)
ロックタイト "高性能構造用接着剤 392"(速硬化タイプ)
ロックタイト "高性能構造用接着剤 334"(耐熱用)
ロックタイト ゴム製品補修剤 黒ゴム接着剤
ロックタイト 多用途接着剤 スーパークリア
ロックタイト はめ合い用接着剤 962T ワン型プラグ用
メーカーヘンケルヘンケルヘンケルヘンケルヘンケルヘンケル
通常価格7,84715,32923,1291,14371212,725
通常出荷日1日目1日目4日目1日目1日目4日目
商品種類接着剤1液タイプ接着剤1液タイプ接着剤1液タイプ接着剤1液タイプ接着剤1液タイプ-
その他その他その他透明-
トラスココード335-2277335-2358335-2307445-2399378-3910-
粘度(mPa・s)180006500/17500チキソ----
併用プライマー76497923SF7386---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

接着剤1液タイプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト