17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ロックタイト ハンドポンプ 嫌気性接着剤用
  • 50A(接着剤別売)
  • HAND-P(接着剤別売)

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ロックタイト ハンドポンプ 嫌気性接着剤用

販売終了

型番

50A

2025年04月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

嫌気性接着剤ボトル(50ml、250ml)用の簡易型定量塗布ガン。
【特長】
・ボトルから直接塗布することにより、定量で塗布する事が可能。
・調整ねじにより塗布量が調整可能。
・粘度が30,000mPa・sまでのねじゆるみ接着剤、はめ合い用接着剤に利用可能。
・直接容器に取り付けるため液交換が容易で、簡単に使用可能。
【用途】
・ロックタイト嫌気性接着剤使用時に定量塗布装置としてボトル本体に取り付けて使用。
・部品等の生産ラインで。

指定中の仕様・寸法情報

商品種類
ねじゆるみ止め剤
その他
その他
オプション
JANコード
0079340970014
トラスココード
293-0692
質量(g)
125.000
材質1
ポリプロピレン(PP)
詳細タイプ
適合容器:50、250(ml)
塗布量(ml)
0.01~0.04
仕様
点塗布・滴下塗布
内容量
1台
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト